Свойства
Версия | MetalliCard, Маркировка проводов и кабелей, 7 - 40 mm, 40 x 12 mm |
Заказ № | 2863690000 |
Тип | SFX-M 12/40-5 LRP AL |
GTIN (EAN) | 4064675597148 |
Кол. | 500 Штука |
Глубина | 0,8 mm |
Глубина (дюймов) | 0,031 inch |
Высота | 40 mm |
Высота (в дюймах) | 1,575 inch |
Ширина | 12 mm |
Ширина (в дюймах) | 0,472 inch |
Масса нетто | 0,853 g |
Температурный диапазон вставки | -55...130 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Количество маркировочных элементов в упаковочной единице |
|
Количество маркировочных элементов на комбинацию | 1 MetalliCard = Маркировка проводов и кабелей |
Материал | Анодированный алюминий |
Размер маркировочной области | 12.2 x 25 mm |
Рекомендованные отрасли промышленности |
Технологические линии
Энергетика |
Температурный диапазон вставки | -55...130 °C |
Температурный диапазон, макс.. | 130 °C |
Температурный диапазон, мин. | -55 °C |
Ширина | 12 mm |
Наружный диаметр провода | 7 - 40 mm |
Наружный диаметр провода, макс. | 40 mm |
Наружный диаметр провода, мин. | 7 mm |
Поперечное сечение соединительного провода, макс. | 500 mm² |
Поперечное сечение соединительного провода, мин. | 16 mm² |
Проход кабельной стяжки | Плоская |
Сечение соединительного провода | 16 - 500 mm² |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290620) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2863690000) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Соответствовать |