Velikost 4
Řada HDD s obráběnými krimpovacími kontakty je navržena pro vysoký počet pólů v malém prostoru. Díky menšímu designu šetří uživatelé instalační prostor bez potřeby omezení počtu pólů.
Úroveň vodičového připojení je navržena jako krimpovací kontakt. Osvědčené krimpované připojení se používá jako standard už desítky let. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.
Počet pólů: 42
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovité napětí: 250 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Krimpované připojení
Úroveň vodičového připojení je navržena jako krimpovací kontakt. Osvědčené krimpované připojení se používá jako standard už desítky let. Krimpovací kontakty nejsou součástí dodávky vložek.
Počet pólů: 42
Jmenovitý proud: 10 A
Jmenovité napětí: 250 V
Jmenovité napětí podle UL/CSA: 600 V AC/DC
Krimpované připojení
-
ID výrobku:1651170000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zástrčný, 250 V, 10 A, Počet pólů: 42, Nalisované připojení, Instalační velikost: 4
-
ID výrobku:1651180000Obalová jednotka:1 ks
HDC vložka, Zásuvka, 250 V, 10 A, Počet pólů: 42, Nalisované připojení, Instalační velikost: 4
Added to Your Shopping Cart