SL 7.62/04/180B 3.2SN GN BX

この製品は、まもなくご利用いただけなくなります。

最終注文日: /Date(1793401200000)/

プリント基板用プラグインコネクタ, オス型ヘッダー, ブロック固定用のダブテール, THRはんだ付け接続, 7.62 mm, 極数: 4, 180°, ソルダーピン長 (l): 3.2 mm, ペールグリーン, 箱

商品番号 1452620000
データシートのダウンロード 製品ダウンロード

承認

認可
ROHS
UL File Number Search
証明書番号(UR)
証明書番号(cURus)

一般注文データ

バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量
製品データ
パッケージ
配送ステータス
最終注文日

寸法と重量

正味重量

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況
REACH SVHC
製品のカーボンフットプリント

システム仕様

製品ファミリー
接続方式
PCB の取り付け
ピッチ (mm) (P)
ピッチ (インチ) (P)
外向きエルボ
極数
極当たりソルダーピン数
ソルダーピン長 (l)
ソルダーアイレット穴直径 (D)
ソルダーアイレット穴直径公差 (D)
L1 (mm)
L1 (インチ)
ピンモデルシリーズ数量
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護
体積抵抗
コーディング可能
引張強度/極、最大.

材料データ

絶縁材
カラーチャート(類似)
絶縁材グループ
比較追跡指数(CTI)
UL 94 可燃性等級
接点材質
保管温度、最小
保管温度、最大
動作温度、最小
動作温度、最大
温度範囲、設置、最小
温度範囲、設置、最大

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済
最小極数における定格電流(Tu = 20 °C)
定格電流、最大極数(Tu=20°C)
定格電流、最小極数 (Tu=40°C)
最大極数における定格電流(Tu = 40 °C)
サージ電圧クラス(汚染度 II/2)の定格電圧
サージ電圧クラス(汚染度 III/2)の定格電圧
サージ電圧クラス(汚染度 III/3)の定格電圧
サージ電圧クラス(汚染度 II/2)の定格インパルス電圧
サージ電圧クラス(汚染度 III/2)の定格インパルス電圧
サージ電圧クラス(汚染度 III/3)における定格インパルス電圧
短時間耐電流抵抗

CSAにに準拠した公称データ

試験制度(CSA)
証明書番号(CSA)
定格電圧 (グループ B/CSA 使用)
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)
定格電流(グループ B/CSA 使用)
定格電流 (グループ D/CSA 使用)
認可値の参照

UL 1059に準拠した公称データ

試験制度(UR)
証明書番号(UR)
設定(cURus)
証明書番号(cURus)
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)
承認値への参照

梱包

パッケージ
VPE 長
VPE幅
VPEの高さ

重要なメモ

IPC準拠
注意事項

分類

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0