Właściwości
Wersja | Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, Połączenie lutowane THT/THR, 5.08 mm, Liczba biegunów: 3, 180°, Długość kołka lutowniczego (l): 3.2 mm, cynowana, czarny, Tape |
Nr zam. | 1291850000 |
Typ | SL-SMT 5.08HC/03/180G 3.2SN BK RL |
GTIN (EAN) | 4050118086782 |
Ilość | 250 szt. |
parametry produktu |
IEC: 400 V / 27.5 A UL: 300 V / 18.5 A |
opakowanie | Tape |
Głębokość | 8,5 mm |
Głębokość (cale) | 0,335 inch |
Wysokość | 15,2 mm |
Wysokość (cale) | 0,598 inch |
Najmniejsza wysokość montażu | 12 mm |
Szerokość | 17,14 mm |
Szerokość (cale) | 0,675 inch |
Masa netto | 3,24 g |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Rodzina produktów | OMNIMATE Signal - seria BL/SL 5.08 |
Rodzaj przyłącza | Przyłącze dla obwodu drukowanego |
montaż na płytce drukowanej | Połączenie lutowane THT/THR |
Raster w mm (P) | 5,08 mm |
Raster w calach (P) | 0,2 " |
kąt odejścia | 180° |
Liczba biegunów | 3 |
liczba kołków lutowanych na biegun | 1 |
Długość kołka lutowniczego (l) | 3,2 mm |
Tolerancja długości kołka lutowniczego | 0 / -0,3 mm |
Wymiary kołka lutowniczego |
d = 1,2 mm
ośmiokątny |
L1 in mm | 10,16 mm |
L1 w calach | 0,4 " |
Liczba rzędów | 1 |
liczba rzędów z biegunami | 1 |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106 | zabezpieczony przed dotknięciem palcami w stanie niewetkniętym/ dłonią w stanie wetkniętym |
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470 | IP 20 w stanie wetkniętym/ IP 10 w stanie niewetkniętym |
Stopień ochrony | IP20 |
Rezystancja skrośna | ≤5 mΩ |
element kodowany | Tak |
Siła wtykania/biegun, maks. | 9 N |
Siła ciągnięcia / biegun, maks. | 7 N |
Materiał izolacyjny | LCP GF |
Barwny | czarny |
Tabela kolorów (podobny) | RAL 9011 |
grupa materiałów izolacyjnych | IIIa |
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI) | ≥ 175 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Materiał styków | Stop Cu |
Powierzchnia styku | cynowana |
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe |
Struktura warstwowa wtyku | 1...3 µm Ni / 2...4 µm Sn matowe |
Temperatura magazynowania, min. | -40 °C |
Temperatura magazynowania, max. | 70 °C |
Temperatura pracy, min. | -50 °C |
Temperatura pracy, max. | 100 °C |
Zakres temperatur montaż, min. | -30 °C |
Zakres temperatur montaż, max. | 100 °C |
przetestowane zgodnie z normą |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C) | 27,5 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C) | 19 A |
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C) | 24 A |
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C) | 16,5 A |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 400 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 320 V |
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 250 V |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2 | 4 kV |
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3 | 4 kV |
Instytut (CSA) | CSA |
Nr certyfikatu (CSA) | 200039-1176845 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / CSA) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) | 18,5 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Instytut (UR) | UR |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) | 300 V |
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) | 300 V |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) | 18,5 A |
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) | 10 A |
Odniesienie do wartości znamionowych | W specyfikacji podano wartości minimalne, szczegóły – patrz certyfikat. |
Opakowanie zabezpieczające przed rozładowaniem elektrostatycznym | rozpraszający ładunki elektrostatyczne |
opakowanie | Tape |
Długość VPE | 153 mm |
Szerokość VPE | 112 mm |
Wysokość VPE | 33 mm |
Głębokość taśmy (T2) | 17,45 mm |
Szerokość taśmy (W) | 32 mm |
Głębokość kieszeni taśmy (K0) | 16,95 mm |
Wysokość kieszeni taśmy (A0) | 8 mm |
Szerokość kieszeni taśmy (B0) | 18,74 mm |
Separacja kieszeni taśmy (P1) | 16 mm |
Separacja otworu taśmy (E) | 1,75 mm |
Separacja kieszeni taśmy (F) | 14,2 mm |
Średnica rolki taśmy ∅ (A) | 330 mm |
Odporność powierzchni | Rs = 109 - 1012 Ω |
Szerokość pola dla systemu Pick & Place (WPPP) | 9,6 mm |
Długość pola dla systemu Pick & Place Pad (LPPP) | 12,36 mm |
Średnica powierzchni pobierania (ø Dmaks.) | 8,5 mm |
Wysunięcie 1 pola Pick & Place (L01 (PPP)) | 2,3 mm |
Wysunięcie 2 pola Pick & Place (P02 (PPP)) | 2 mm |
Zgodność IPC | Zgodność: produkty są projektowane, wytwarzane oraz dostarczane zgodnie z uznanymi normami międzynarodowymi, właściwości produktów są zgodne z gwarantowanymi w karcie katalogowej lub ich jakość wykonania jest zgodna z wymogami klasy 2 wg IPC-A-610. Na życzenie mogą być ocenione dalsze wymagania dotyczące produktów. |
Uwagi |
|
Dopuszczenie/Certyfikat/Deklaracja zgodności |
[CB Certificate](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68369)
[CB Testreport](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_68372) |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_290058) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1291850000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[Changeover to ESD bags for “Tape on Reel” products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293692)
[Umstellung auf ESD-Beutel bei „Tape on Reel“ Produkten](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_293693) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL DRIVES EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40061)
[FL DRIVES DE](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/40062) |
Biała księga, technika montażu powierzchniowego | [Download Whitepaper](LINK/wp_smt_EN.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
Dopuszczenia | ![CSA](/picture/CSA.gif) ![UR](/picture/UR.gif) |
ROHS | Zgodny |
UL File Number Search | [Witryna UL](LINK/UL_search.html) |
Nr certyfikatu (UR) | E60693 |