Propriétés
Version | SwitchMark, Repérage d’équipements et appareillages, 8 x 27 mm, gris |
Référence | 1079470000 |
Type | SM 27/8 MC NE GR |
GTIN (EAN) | 4032248841103 |
Qté. | 80 Pièce |
Profondeur | 1 mm |
Profondeur (pouces) | 0,039 inch |
Hauteur | 8 mm |
Hauteur (pouces) | 0,315 inch |
Largeur | 27 mm |
Largeur (pouces) | 1,063 inch |
Poids net | 1,15 g |
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Caractères imprimés | sans |
Classe d'inflammabilité selon UL 94 | V-2 |
Couleur | gris |
Couleur du matériau selon code couleurs | 8 |
Halogène | Non |
imprimante compatible |
[PRINTJET CONNECT](~/p/2715590000)
[MCP PLUS](~/p/1925000000) |
Largeur | 27 mm |
Matériau | Polyamide 66 |
Nombre de repérages par combinaison | 1 MultiCard = Repérage d’équipements et appareillages |
Nombre de repérages par unité d'emballage |
|
plage de température d'utilisation | -40...100 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 100 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -40 °C |
Halogène | Non |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_60293) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1079470000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1079470000) |
Notification de modification produit |
[MultiCard Material modification](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308560)
[MultiCard Material Modifikation](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308561) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001288 |
ETIM 7.0 | EC001288 |
ETIM 8.0 | EC001288 |
ETIM 9.0 | EC001288 |
ETIM 10.0 | EC001288 |
ECLASS 9.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 9.1 | 27-40-06-29 |
ECLASS 10.0 | 27-40-06-29 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-04 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-04 |
ROHS | Conforme |