Változat | NYÁK dugaszoló csatlakozó, tűs érintkezősor, Oldalt zárt, Középső peremes aljzat, THT-forrasztott csatlakozás, 10.16 mm, Pólusszám: 5, 90°, Forrasztótüske hossza (l): 3.5 mm, ezüstözött, fekete, Doboz |
Rendelési szám | 2597220000 |
Típus | SU 10.16HP/05/90MF3 3.5AG BK BX |
GTIN (EAN) | 4050118609288 |
Qty. | 30 Darab |
Termékadatok |
IEC: 1000 V / 78.3 A UL: 300 V / 60 A |
Csomagolás | Doboz |
Nettó tömeg | 21,41 g |
RoHS megfelelőségi állapot | Megfelel, kivétel nélkül |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Termékcsalád | OMNIMATE Power - BU/SU 10.16HP sorozat |
Csatlakozás típusa | Áramköri lap csatlakozás |
Felszerelés NYÁK-ra | THT-forrasztott csatlakozás |
Raszter mm-ben (P) | 10,16 mm |
Raszter inch-ben (P) | 0,4 " |
Kimenő könyök | 90° |
Pólusszám | 5 |
Forrasztótüskék száma pólusonként | 3 |
Forrasztótüske hossza (l) | 3,5 mm |
Forrasztótüske tűrése | +0,1 / -0,3 mm |
Forrasztótüske méretei | 1,2 x 1,1 mm |
Forrasztótüske méretei=d Tűrés | +0,1 / -0,1 mm |
Forrasztószem lyukátmérő (D) | 1,6 mm |
Forrasztószem lyukátmérő tűrés (D) | + 0,1 mm |
L1, mm | 50,8 mm |
L1, inch | 2 " |
Érintkezősorok száma | 2 |
Érintésvédelem a DIN VDE 57 106 szerint | Érintésbiztos dugaszolás |
Érintésvédelem a DIN VDE 0470 szerint | IP20 dugaszolt |
Térfogati ellenállás | 2,00 mΩ |
Kódolható | Igen |
Tightening torque |
|
Szigetelőanyag | PBT GF |
Szín | fekete |
Színskála (hasonló) | RAL 9011 |
Szigetelőanyag csoport | IIIa |
Kúszóútképzési összehasonlítási szám (CTI) | ≥ 200 |
UL 94 éghetőségi osztály | V-0 |
Érintkező anyaga | Cu-ötvözet |
Érintkező felület | ezüstözött |
Forrasztott csatlakozás rétegszerkezete | ≥ 3 µm Ag |
Dugaszolható csatlakozás rétegszerkezete | ≥ 3 µm Ag |
Tárolási hőmérséklet, min. | -40 °C |
Tárolási hőmérséklet, max. | 70 °C |
Üzemi hőmérséklet, min. | -50 °C |
Üzemi hőmérséklet, max. | 120 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, min. | -25 °C |
Hőmérsékleti tartomány, telepítés, max. | 120 °C |
szabvány szerint tesztelve |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=20 °C) | 78,3 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=20 °C) | 67,9 A |
Névleges áram, min. pólusszám (Tu=40°C) | 70,6 A |
Névleges áram, maximális pólusszám (Tu=40°C) | 61,3 A |
Névleges feszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 1 000 V |
Névleges feszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 690 V |
Névleges lökőfeszültség a II/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 6 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/2 túlfeszültség osztályhoz / szennyezés mértékéhez | 8 kV |
Névleges lökőfeszültség a III/3 túlfeszültség osztályhoz / szennyeződés mértékéhez | 8 kV |
Rövid idejű határáram ellenállás | 3 x 1s 1000 A-rel |
Hézag, min. | 8,9 mm |
Kúszóút, min. | 10,5 mm |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / CSA) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / CSA) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport / CSA) | 60 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport / CSA) | 60 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport / CSA) | 5 A |
Névleges feszültség (B felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (C felhasználási csoport / UL 1059) | 300 V |
Névleges feszültség (D felhasználási csoport / UL 1059) | 600 V |
Névleges áram (B felhasználási csoport/ UL 1059) | 60 A |
Névleges áram (C felhasználási csoport/ UL 1059) | 60 A |
Névleges áram (D felhasználási csoport/ UL 1059) | 5 A |
Kúszóáramút, min. | 10,5 mm |
Térköz, min. (UL 1059) | 8,9 mm |
Csomagolás | Doboz |
VPE hosszúság | 338 mm |
VPE szélesség | 130 mm |
VPE magasság | 44 mm |
IPC megfelelőség | A termékek fejlesztése, gyártása és szállítása a nemzetközileg elismert IPC-A-610 szabvány „megengedhető” kategóriája szerint történt. A termékekkel kapcsolatos további követelményeket kérésre kiértékeljük. |
Megjegyzések |
|
Engineering Data | |
CADENAS eCATALOG | |
Katalógusok |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9,1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-02-01 |
ROHS | Megfelel |