Свойства
Версия | Штекерный соединитель печатной платы, Штырьковый соединитель, с боковой стороны закрыто, Соединение THT/THR под пайку, 7.62 mm, Количество полюсов: 4, 90°, Длина штифта для припайки (l): 2.6 mm, луженые, черный, Ящик |
Заказ № | 2529080000 |
Тип | SV-SMT 7.62HP/04/90G SC/4 2.6SN BX |
GTIN (EAN) | 4050118673142 |
Кол. | 48 Штука |
Продуктное отношение |
IEC: 1000 V / 41 A UL: 300 V / 33 A |
Упаковка | Ящик |
Глубина | 28,3 mm |
Глубина (дюймов) | 1,114 inch |
Высота | 14 mm |
Высота (в дюймах) | 0,551 inch |
Высота, мин. | 11,4 mm |
Ширина | 39,07 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,538 inch |
Масса нетто | 9,79 g |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует без исключения |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Серия изделия | OMNIMATE Power — серия BV/SV 7.62HP |
Вид соединения | Соединение с платой |
Монтаж на печатной плате | Соединение THT/THR под пайку |
Шаг в мм (P) | 7,62 mm |
Шаг в дюймах (P) | 0,3 " |
Угол вывода | 90° |
Количество полюсов | 4 |
Количество контактных штырьков на полюс | 2 |
Длина штифта для припайки (l) | 2,6 mm |
Допуск на длину выводов под пайку | +0,1 / -0,3 mm |
Размеры выводов под пайку | 0,8 x 1,0 mm |
Диаметр отверстия припойного ушка (D) | 1,4 mm |
Допуск на диаметр отверстия припойного ушка (D) | + 0,1 мм |
L1 в мм | 22,86 mm |
L1 в дюймах | 0,9 " |
L2 в мм | 3,81 mm |
L2 в дюймах | 0,15 " |
Количество рядов | 1 |
Количество полюсных рядов | 1 |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 57 106 | safe to back of hand above the printed circuit board |
Защита от прикосновения согласно DIN VDE 0470 | IP 20 |
Объемное сопротивление | 2,00 мОм |
Кодируемый | Да |
Усилие вставки на полюс, макс. | 12 N |
Усилие вытягивания на полюс, макс. | 7 N |
Изоляционный материал | PA 9T |
Цветовой код | черный |
Таблица цветов (аналогич.) | RAL 9011 |
Группа изоляционного материала | II |
Сравнительный показатель пробоя (CTI) | ≥ 500 |
Moisture Level (MSL) | 1 |
Класс пожаростойкости UL 94 | V-0 |
Материал контакта | Сплав меди |
Поверхность контакта | луженые |
Структура слоев соединения под пайку | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn матовый |
Структура слоев штепсельного контакта | 1...3 µm Ni / 4...6 µm Sn матовый |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Рабочая температура, мин. | -50 °C |
Рабочая температура, макс. | 130 °C |
Температурный диапазон монтажа, мин. | -25 °C |
Температурный диапазон монтажа, макс. | 130 °C |
пройдены испытания по стандарту |
IEC 60664-1
IEC 61984 |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 41 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 20 °C) | 41 A |
Номинальный ток, мин. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 41 A |
Номинальный ток, макс. кол-во контактов (Tu = 40 °C) | 41 A |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 1 000 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 630 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 630 V |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения II/2 | 6 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/2 | 6 kV |
Номинальное импульсное напряжение при категории помехозащищенности/Категория загрязнения III/3 | 6 kV |
Устойчивость к воздействию кратковременного тока | 3 x 1 сек. с 420 A |
Институт (cURus) | CURUS |
Сертификат № (cURus) | E60693 |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) | 600 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) | 33 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) | 33 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) | 5 A |
Разделительное расстояние, мин. | 6,9 mm |
Расстояние утечки, мин. | 9,6 mm |
Ссылка на утвержденные значения | В технических характеристиках приведены максимальное значения, подробные сведения см. в сертификате об утверждении. |
Упаковка | Ящик |
Длина VPE | 349 mm |
VPE с | 138 mm |
Высота VPE | 43 mm |
Шаг в мм (гибридн.) |
|
Шаг в мм (сигнал) | 3.81 mm |
Шаг в дюймах (гибридн.) |
|
Шаг в дюймах (сигнал) | 0.15 " |
Количество контактов (гибридн.) |
|
Количество контактов (сигнал) | 4 |
Количество выводов под пайку на контакт (гибридн.) |
|
Количество выводов под пайку на контакт (сигнал) | 1 |
Размеры выводов под пайку (гибридн.) |
|
Размеры выводов под пайку (сигнал) | 0,8 x 0,8 mm |
Размеры выводов под пайку = допуск d (гибридн.) |
|
Размеры выводов под пайку = допуск d (сигнал) | -0,03 / +0,01 mm |
Диаметр монтажного отверстия под пайку (гибридн.) |
|
Диаметр отверстия в печатной плате (сигнал) | 1.3 mm |
Допуск на диаметр монтажного отверстия под пайку (гибридн.) |
|
Допуск на диаметр отверстия в печатной плате (сигнал) | ±0,1 мм |
L2 в мм | 3,81 mm |
L2 в дюймах | 0,15 " |
Количество рядов (гибридн.) |
|
Количество рядов (сигнал) | 2 |
Материал контактов (гибридн.) |
|
Материал контактов (сигнал) | CuMg |
Поверхность контакта (гибридн.) |
|
Поверхность контакта (сигнал) | луженые |
Структура слоев соединения под пайку (гибридн.) |
|
Структура слоев соединения под пайку (сигнал) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Структура слоев штепсельного контакта (гибридн.) |
|
Структура слоев штепсельного контакта (сигнал) | 1-3 µm Ni / 4-8 µm Sn |
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II / 2 (гибрид) |
|
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II/2 (сигнал) | 320 V |
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III / 2 (гибрид) |
|
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/2 (сигнал) | 160 V |
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III / 3 (гибрид) |
|
Номинальное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/3 (сигнал) | 160 V |
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степень загрязнения II/2 (гибридн.) |
|
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения II/2 (сигнал) | 2.5 kV |
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степень загрязнения III/2 (гибридн.) |
|
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/2 (сигнал) | 2.5 kV |
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степень загрязнения III/3 (гибридн.) |
|
Номинальное импульсное напряжение для класса перенапряжения / степени загрязнения III/3 (сигнал) | 2.5 kV |
Кратковременная допустимая токовая нагрузка (гибридн.) |
|
Сопротивление кратковременно допустимому сквозному току (сигнал) | 3 x 1 сек. с 80 A |
Расстояние утечки (гибридн.) |
|
Разделительное расстояние (гибридн.) |
|
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) (гибридн.) |
|
Номинальное напряжение (группа использования B/CSA) (сигнал) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) (гибридн.) |
|
Номинальное напряжение (группа использования C/CSA) (сигнал) | 50 V |
Номинальный ток (группа использования B/CSA) (гибридн.) |
|
Номинальный ток (группа использования B/CSA) (сигнал) | 9 A |
Номинальный ток (группа использования C/CSA) (гибридн.) |
|
Номинальный ток (группа использования C/CSA) (сигнал) | 9 A |
Номинальный ток (группа использования D/CSA) (гибридн.) |
|
Номинальный ток (группа использования D/CSA) (сигнал) | 9 A |
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) (гибридн.) |
|
Номинальное напряжение (группа использования B/UL 1059) (сигнал) | 300 V |
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) (гибридн.) |
|
Номинальное напряжение (группа использования C/UL 1059) (сигнал) | 50 V |
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) (гибридн.) |
|
Номинальное напряжение (группа использования D/UL 1059) (сигнал) | 300 V |
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) (гибридн.) |
|
Номинальный ток (группа использования B/UL 1059) (сигнал) | 5 A |
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) (гибридн.) |
|
Номинальный ток (группа использования C/UL 1059) (сигнал) | 5 A |
Номинальный ток (группа использования D/UL 1059) (гибридн.) |
|
Соответствие IPC | Заявление о соответствии: все изделия разрабатываются, производятся и поставляются в соответствии с установленными международными стандартами и нормами и соответствуют характеристикам, указанным в технической документации, а также обладают декоративными свойствами в соответствии с IPC-A-610, "Класс 2". Любые другие запросы информации об изделиях могут быть рассмотрены по запросу. |
Примечания |
• Технические данные приведены для силовых контактов • Технические данные сигнальных контактов 50 В/5 A, длина снятия изоляции 8 мм • Номинальный ток указан для номин. сечения и мин. числа контактов. • Параметры диаграммы: P1=7,62 мм; P2=3,81 мм • Расчетные данные относятся к соответствующему компоненту. Воздушные зазоры и пути утечки к другим компонентам должны быть сформированы согласно соответствующим стандартам, регламентирующим применение. • В соответствии с IEC 61984, OMNIMATE-соединители являются соединителями без отключающей способности (COC). Во время использования по назначению соединители не могут быть задействованы или отсоединены, когда они находятся под напряжением или под нагрузкой • Длительное хранение продукта при средней температуре 50 °C и максимальной влажности 70%, 36 месяцев |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_274480) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2529080000) |
Уведомление об изменении продукта |
[20220105 Material change SV-SMT 7.62](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249823)
[20220105 Materialänderung SV-SMT](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_249824) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC002637 |
ETIM 7.0 | EC002637 |
ETIM 8.0 | EC002637 |
ETIM 9.0 | EC002637 |
ECLASS 9.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 9.1 | 27-44-04-02 |
ECLASS 10.0 | 27-44-04-02 |
ECLASS 11.0 | 27-46-02-01 |
ECLASS 12.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 13.0 | 27-46-03-01 |
ECLASS 14.0 | 27-46-03-01 |
Сертификаты | ![CURUS](/picture/CURUS.gif) |
ROHS | Соответствовать |
UL File Number Search | [Сайт UL](LINK/UL_search.html) |
Сертификат № (cURus) | E60693 |