TELEMÉCANIQUE MICRO
- PLC konektor od výrobce.
- Vícepólový LIYY nebo LY YCY (stíněný) kabel s průřezem 0,14 mm² nebo 0,25 mm².
- Plochý konektor, SUB-D nebo RSV, k připojení rozhraní.
Kontinuita a izolace kabelů jsou automaticky testovány k zajištění funkčnosti, pro kterou byly kabely navrženy.
-
Product ID:7789312005VPE:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
-
Product ID:7789312015VPE:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
-
Nr. produktu:7789312025Jedn. opak.:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Nr. produktu:7789312030Jedn. opak.:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Nr. produktu:7789312035Jedn. opak.:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
Nr. produktu:7789312040Jedn. opak.:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
№ продукта:7789312050Упаковочная единица:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
№ продукта:7789312100Упаковочная единица:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
№ продукта:7789313005Упаковочная единица:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
№ продукта:7789313010Упаковочная единица:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
№ продукта:7789313015Упаковочная единица:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
-
Produkt-ID:7789313025VPE:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
-
Produkt-ID:7789313035VPE:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²
-
-
-
Item No.:7789313100Packaging unit:1 PC
Pre-assembled cable, PAC, Cable LiYY, 0.25 mm²