顶部螺钉联接
优化设计的螺钉联接 - 易于使用,空间要求降至最低 br />
TOP GS 印刷线路板接线端子系统,采用 TOP 螺钉联接。仅需在一侧进行操作。可选:ATEX 认证!
单侧操作,用途极为多样:
• 高载流能力最大至 32 A (IEC) 或 30 A (UL)
• 3 种间距 (5.08 / 6.35 / 7.62 mm) 适用电压最高为 1000 V (IEC) 或 300 V (UL)
• 极大的联接能力,截面积最大至 6 mm²
• 与印刷线路板之间的 2 种出线方向 (90 / 180°)
• 用于并行安装或固定回路数安装,最多 24 个联接
• 防爆款型用于 ATEX 区域
• 装配型材用于 Dekafix 标识牌
成熟的设计,方便的接线方式 - 从同一方向实现导线联接和压接点进入 (TOP)
TOP GS:用于特种应用的特种端子。
TOP GS 印刷线路板接线端子系统,采用 TOP 螺钉联接。仅需在一侧进行操作。可选:ATEX 认证!
单侧操作,用途极为多样:
• 高载流能力最大至 32 A (IEC) 或 30 A (UL)
• 3 种间距 (5.08 / 6.35 / 7.62 mm) 适用电压最高为 1000 V (IEC) 或 300 V (UL)
• 极大的联接能力,截面积最大至 6 mm²
• 与印刷线路板之间的 2 种出线方向 (90 / 180°)
• 用于并行安装或固定回路数安装,最多 24 个联接
• 防爆款型用于 ATEX 区域
• 装配型材用于 Dekafix 标识牌
成熟的设计,方便的接线方式 - 从同一方向实现导线联接和压接点进入 (TOP)
TOP GS:用于特种应用的特种端子。
Added to Your Shopping Cart