Vlastnosti
Verze | Vícevrstvá modulární svorka, PUSH IN, Různé, 16 mm², Počet připojení: 65, Počet úrovní: 3, TS 35, V-0, Wemid |
Číslo objednávky | 8000122097 |
Typ | TR BD AITB BB 1RCD |
GTIN (EAN) | 4099986844155 |
Množství | 1 ks |
Hloubka | 50,1 mm |
Hloubka (v palcích) | 1,972 inch |
Výška | 104,6 mm |
Výška (v palcích) | 4,118 inch |
Šířka | 248 mm |
Šířka (v palcích) | 9,764 inch |
Čistá hmotnost | 395 g |
Skladovací teplota | -25 °C...55 °C |
Trvalá provozní teplota, min. | -60 °C |
Trvalá provozní teplota, max. | 130 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Materiál | Wemid |
Barevný | Různé |
Barva provozních prvků | Různé |
Klasifikace hořlavosti UL 94 | V-0 |
Nutná koncová deska | Ne |
Počet úrovní | 3 |
Úrovně propojené interně | Ne |
PE připojení | Ano |
Lišta | TS 35 |
N-funkce | Ano |
PE funkce | Ano |
Funkce PEN | Ano |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Otevřené strany | zařeno |
Typ montáže | Přímá montáž |
Verze testovaná ve výbušném prostředí | Ne |
Délka odizolování, další připojení | 10 mm |
Velikost spínače, další připojení | 0,6 x 3,5 mm |
Dvojdutinka, max. | 6 mm² |
Dvojdutinka, max. | 0,5 mm² |
Délka odizolování | 18 mm |
Počet připojení | 65 |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 4 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 18 |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, max. | 10 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/1, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, max. | 10 mm² |
Průřez připojení vodiče, jemně splétaný s koncovkami DIN 46228/4, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodiče, pevné jádro, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně splétané, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně splétané, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodičů, jemně stáčené, min. | 0,5 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, max. | 16 mm² |
Průřez připojení vodičů, splétané, min. | 0,5 mm² |
Směr připojení | vrchol |
Typ připojení | PUSH IN |
Upínací rozsah, max. | 16 mm² |
Upínací rozsah, min. | 0,14 mm² |
Velikost nože | 1,0 x 5,5 mm |
Lišta | TS 35 |
Návod k instalaci | Přímá montáž |
Průřez propojení AWG, max. | AWG 4 |
Průřez propojení AWG, min. | AWG 18 |
Standardy |
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-2 |
Jmenovitý průřez | 16 mm² |
Jmenovitý proud | 76 A |
Proud při maximu vodičů | 76 A |
Standardy |
IEC 60947-7-1
IEC 60947-7-2 |
Jmenovité napětí (L / L) | 400 V |
Jmenovité napětí (L / N) | 250 V |
Jmenovité napětí (L / PE) | 250 V |
Kategorie rázového napětí | III |
Závažnost znečištění | 3 |
Technické údaje | [WMC File 8000122097](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_307860) |
Uživatelská dokumentace |
[8000122097 - TR BD AITB BB 1RCD DE WEB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313569)
[8000122097 - TR BD AITB BB 1RCD EN WEB](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_313570) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000897 |
ETIM 7.0 | EC000897 |
ETIM 8.0 | EC000897 |
ETIM 9.0 | EC000897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-20 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-20 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-02 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-02 |
ROHS | Shoda |