TRS 60VUC 2CO AU

Ten produkt będzie wkrótce niedostępny.

Ostatnia data zamówienia: /Date(1809036000000)/

Produkt alternatywny: 2662890000

TERMSERIES, Moduł przekaźnikowy, Liczba styków: 2, zestyk przełączny AgNi platerowane złotem, Znamionowe napięcie sterowania: 60 V UC ±10 %, prąd trwały: 8 A, złącze śrubowe, Dostępność przycisku testowego: Nie

Nr. produktu 1123770000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
ROHS
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cULus)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
Status dostawy
Ostatnia data zamówienia
Produkt alternatywny

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Temperatury

Temperatura magazynowania
Temperatura otoczenia
Wilgotność

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
Wyłączenie RoHS (w przypadkach, w których ma to zastosowanie / jest znane)
REACH SVHC
SCIP

dane znamionowe UL

Temperatura otoczenia podczas pracy (UL), maks.
Przekrój przyłącza AWG, min.
Przekrój przyłącza AWG, maks.
rodzaj przewodu
Moment dokręcania (UL), maks.
Stopień zanieczyszczenia środowiska

Strona sterownicza

Znamionowe napięcie sterowania
Prąd znamionowy AC
Prąd znamionowy DC
moc znamionowa
Wskazanie statusu
uk?ad ochronny
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik różni się od znamionowego napięcia sterowania
Napięcie cewki przekaźnika instalowanego jako zamiennik

Strona obciążenia

znamionowe napięcie załączające
Ciągły prąd
Częstotliwość przełączania (obciążenie znamionowe), maks.
Napięcie przełączające (AC), maks.
Napięcie przełączające (DC), maks.
min. moc włączalna
Początkowy prąd rozruchowy
Obciążalność przy napięciu przemiennym (obciążenie rezystancyjne), maks.
Obciążalność przy napięciu stałym (obciążenie rezystancyjne), maks.
Opóźnienie włączenia
Opóźnienie wyłączenia
Typ zestyku
Żywotność mechaniczna

Dane ogólne

Robocza wysokość nad poziomem morza
Szyna montażowa
Dostępność przycisku testowego
Dostępny jest mechaniczny wskaźnik położenia przełącznika przesuwnego
Barwny
Komponent o klasie palności UL94

Koordynacja izolacji

Napięcie znamionowe
Stopień zanieczyszczenia
Kategoria przepięciowa
odstęp izolacyjny powierzchniowy i powietrzny strona sterowania - strona obciążenia
wytrzymałość napięciowa strona sterowania - strona obciążenia
Typ izolacji na wejściu oraz wyjściu
Wytrzymałość dielektryczna sąsiadujących styków
Typ izolacji sąsiednich styków
Wytrzymałość dielektryczna otwartego styku
wytrzymałość napięciowa względem szyny nośnej
udarowe napięcie wytrzymywane
Stopień ochrony

Dalsze szczegóły aprobat / norm

Nr certyfikatu (DNV)
Nr certyfikatu (cULus)

Dane przyłączeniowe

Metoda wykonywania złącz
Długość odizolowywania (przyłącze znamionowe)
Moment obrotowy dociągający, maks.
Zakres zacisków przyłącza pomiarowego
Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), min.
Przekrój przewodu (przyłącze znamionowe), maks.
przekrój przyłącza przewodu AWG, min.
przekrój przyłączeniowy przewodu AWG, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowy, max.
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, min. (AWG)
Przekrój przyłącza przewodu, jednodrutowego, maks. (AWG)
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy, min.
Przekrój przyłącza przewodowego, cienki przewód wielodrutowy, maks.
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, min. (AWG)
Przekrój przyłącza przewodu, z cienkiego drutu, maks. (AWG)
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, min.
Przekrój przyłącza przewodu, cienki przewód wielodrutowy z tulejkami kablowymi DIN 46228/4, maks.
Przekrój przewodu, giętki z tulejką kablową (DIN 46228-1), min.
Przekrój przewodu, giętki z tulejką kablową (DIN 46228-1), maks.
Przekrój przyłącza przewodowego, cienki przewód wielodrutowy (dwie żyły z możliwością zaciskania), min.
Przekrój przewodu, cienki przewód wielodrutowy (dwie żyły z możliwością zaciskania), maks.
Wielkość ostrza

Klasyfikacje

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0