Egenskaper
Art.nr. | 3095410000 |
Typ | US67-VIB60C-ANA-0032B000C00000 |
GTIN (EAN) | 4099987114615 |
Förp. | 1 items |
Djup | 62 mm |
Byggdjup (tum) | 2,441 inch |
Höjd | 46 mm |
Bygghöjd (tum) | 1,811 inch |
Bredd | 72,5 mm |
Byggbredd (tum) | 2,854 inch |
Diameter | 62 mm |
Nettovikt | 500 g |
Lagertemperatur | -40 °C...60 °C |
Omgivningstemperatur | -40 °C…60 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...60 °C |
Fuktighet | 0...100 % |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Användningsområde | för inomhus- och utomhusbruk |
Bedömning av maskinvibraton ingår | Ja |
För Ex-zon damm | Ingen |
För Ex-zon gas | Ingen |
Livslängd | 10 år |
MTTF | 112 a |
Skyddsklass (UL) | Type 4X |
Säkerhetskategori | SIL 2 |
Skyddsklass |
IP67 (kåpa och stickkontaktanslutning stängd)
IP66 (kåpa och stickkontaktanslutning stängd) |
Antal mätaxlar | 1 |
Effektiv vibrationshastighet, max. | 32 mm/s |
Enheten är kalibrerad | Ja |
Kalibreringspunkt | 159,2 Hz och 90 % amplitud för mätområde |
Konfigurerbart frekvensområde | Nej |
Korssensitivitet | < 5 % |
Mätare för vibrationshastighet (RMS) | mm/s |
Mäthuvudets temperaturområde |
|
Mätmetod för givare enligt ISO10816-3 | 1-axlig bredbandsanalys 10 Hz ...1 kHz, VRMS |
Mätområde | 4...20 mA ~ 0…32 mm/s, rms |
Noggrannhet av vibrationsmätning | 10 % |
Principen om fysisk mätning för sensor | Vibrationsacceleration |
Spektralanalysmetod (FFT) | Ingen FFT-beräkning |
Temperaturmätning tillgänglig | Nej |
Vibrationsacceleration, max. (tyngdkraft g) | 16.5 |
Vibrationsacceleration, min. (tyngdkraft g) | -16.5 |
Överföringsintervall för signaler | Kontinuerlig mätning |
Frekvensområde, min. | 10 Hz |
Frekvensområde, max. | 1 000 Hz |
Givare vibration |
|
Övervakning | Vibrationsövervakning enligt DIN ISO 10816-3 |
noggrannhet | ±10 % (enligt DIN ISO 2954) |
Anslutning | M12 |
Antal poler | 8 |
Stickkontakt | 1x M12 honkontakt, 8-polig |
Alarmfunktion |
2x potentialfri kopplingskontakt (förlarm och huvudlarm)
konfigurerbar |
Ingångsström, max. | 100 mA |
IO-länk tillgänglig | Nej |
Lastmotstånd, max. | 500 Ω |
Mät- och processvariabler | RMS-vibrationshastighet |
Utgångssignal | 4...20 mA (proportionellt jämfört med mätområde) |
Material | Rostfritt stål 1.4305 (V2A), AISI 303 (standard) |
Anslutningsgänga | Threaded hole on mounting surface: M8, 15 mm |
Installationsplats | Inomhus- och utomhusbruk |
Monteringsgänga | M8 |
Monteringssätt sensor |
Insexkantshuvud, skruvlock M8x20
Många möjligheter med hjälp av adaptrar Direktmontering: skruvanslutning |
Monteringstyp |
Skruvmontering
Direktmontage Fästen med dubbelhäftande tejp Montageplatta Magnet övriga |
Tätning med snöre möjlig | Nej |
Åtdragningsmoment | 8 Nm |
Trådlöst | Nej |
Typ av strömförsörjning |
Extern
DC |
Frekvensområde, max. | 1 000 Hz |
Frekvensområde, min. | 10 Hz |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_323947) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 8.0 | EC004309 |
ETIM 9.0 | EC004309 |
ETIM 10.0 | EC004309 |
ECLASS 9.1 | 27-20-14-12 |
ECLASS 10.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 11.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 12.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 13.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 14.0 | 27-20-14-12 |
ECLASS 15.0 | 27-20-14-12 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E337701 |