Vlastnosti
Verze | VG S (standardní nerezová kabelová průchodka), Kabelové těsnění, rovný, PG 29, 8 mm, OD min. 18 - OD max. 25 mm, Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
Číslo objednávky | 1009800000 |
Typ | VG 29-SS 68 KB 18-25 |
GTIN (EAN) | 4032248714629 |
Množství | 20 ks |
Stav objednávky | Tento produkt v budoucnu už nebude k dispozici. |
K dispozici do | 31.08.2024 |
Alternativní výrobek | [1569120000](~/p/1569120000) |
Výška | 38,5 mm |
Výška (v palcích) | 1,516 inch |
Délka | 46,5 mm |
Délka (v palcích) | 1,831 inch |
Čistá hmotnost | 117,17 g |
Provozní teplota | -40 °C...100 °C |
Stav souladu se směrnicí RoHS | V souladu bez výjimky |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
AF velikost 1 | 41 mm |
AF velikost 2 | 41 mm |
Délka závitu | 8 mm |
Halogen | Ano |
Kabelové vývodky |
PG
PG 29 |
Materiál | Nerezavějící ocel 1.4305 (303) |
Rozsah provozní teploty, max. | 100 °C |
Rozsah provozní teploty, min. | -40 °C |
Stoupání závitu | 1,59 mm |
Stupeň krytí |
IP54
IP66 IP67 IP68 - 5 bar (30 min.) IP69K |
Stupeň krytí (UL) | Type 4X |
Těsnicí O-kroužek | NBR |
Těsnění | CR |
Těsnění | NBR |
Utahovací moment | 15 Nm |
Utahovací moment připojovacího adaptéru, max. | 15,5 Nm |
Utahovací moment připojovacího adaptéru, min. | 14,5 Nm |
Utahovací moment uzavřené matice, max. | 31 Nm |
Utahovací moment uzavřené matice, min. | 29 Nm |
Velikost AF | 41 mm |
Vnější průměr kabelu, max. | 25 mm |
Vnější průměr kabelu, min. | 18 mm |
Vnější závit | PG 29 |
Osvědčení/Certifikát/Prohlášení o shodě | [EU Declaration of Conformity - Standard stainless steel cable gland made from 1.405 (303) stainless steel - DoC DE PS2480 210608 001ISS00](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_250921) |
Technické údaje | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_70009) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1009800000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1009800000) |
Katalogy | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
Schválení | ![CE](/picture/CE.gif) |
ROHS | Shoda |