Właściwości
Wersja | Złącza przemysłowe, Akcesoria, Dławnica kablowa, Poliwęglan |
Nr zam. | 1045540000 |
Typ | VG16 HQ K68 11,5-15,5SH |
GTIN (EAN) | 4032248779444 |
Ilość | 1 szt. |
Masa netto | 5,56 g |
Temperatura graniczna | -20 °C ... 100 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Dławnice kablowe | PG 16 |
gwint (zewnętrzny) | PG 16 |
rozmiar klucza | 30 mm |
Stopień ochrony | IP68 |
tworzywo | Poliwęglan |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_224708) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1045540000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1045540000) |
Powiadomienie o zmianie produktu |
[20210205 Technical change to HQ Cable Glands](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190957)
[20210205 Technische Änderung zu HQ Kabelverschraubung](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_190958) |
Katalogi | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
Broszury |
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293)
[FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC000441 |
ETIM 7.0 | EC000441 |
ETIM 8.0 | EC000441 |
ETIM 9.0 | EC000441 |
ECLASS 9.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 9.1 | 27-14-44-32 |
ECLASS 10.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 11.0 | 27-14-44-32 |
ECLASS 12.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 13.0 | 27-14-08-01 |
ECLASS 14.0 | 27-14-08-01 |
ROHS | Zgodny |
Akcesoria
-
Nr. produktu:1003090000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
-
Nr. produktu:1003070000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
-
Nr. produktu:1003120000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
-
Nr. produktu:1003110000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
Jest dodatkiem
-
Nr. produktu:1003120000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa złącza, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
-
Nr. produktu:1003090000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy z boku, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
-
Nr. produktu:1003070000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Wpust kablowy od góry, Korpus wtyczki, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16
-
Nr. produktu:1003110000Jedn. opak.:1 szt.
obudowa HDC, Wielkość konstrukcyjna: HQ, Stopień ochrony: IP65 (po podłączeniu), Obudowa podstawy, Zatrzask mocujący boczny u dołu, standard, Wymiary wlotów kablowych: PG 16