W2T 4 FS-FT-PE 100-250V BK STB

Morsetto componibile portafusibile, Collegamento a vite, nero, 4 mm², 6.3 A, 250 V, Numero di collegamenti: 5, Numero di piani: 3, TS 35

N. articolo 2894140000

Approvals

Approvals
ROHS
UL File Number Search
N° certificato (cURus)
N° certificato (cURusEX)

Dati generali per l’ordinazione

Version
Order No.
Typ
GTIN (EAN)
CPZ

Dimensioni e pesi

Profundidad
Profondità (pollici)
Wysokość
Altezza (pollici)
너비
Larghezza (pollici)
Peso netto

Temperature

Ambient temperature
Temperatura d'esercizio continuo, min.
Temperatura d'esercizio continuo, max.

Conformità ambientale del prodotto

Stato conformità RoHS
Esenzione RoHS (se applicabile/nota)
REACH SVHC
SCIP

Material data

Materiale di base
Colori
Classe d'infiammabilità UL 94

Dati di dimensionamento IECEx/ATEX

N° certificato (ATEX)
N° certificato (IECEX)
Corrente (ATEX)
Sezione cavo max (ATEX)
Corrente (IECEX)
Sezione cavo max (IECEX)

Dati caratteristici del sistema

Piastra terminale (necessaria)
Numero di potenziali
Numero di piani
Numero dei punti di serraggio per piano
Numero di potenziali per piano
Piani ponticellati internamente
Guida equipaggiata
Funzione N
Funzione PE
Funzione PEN

Aaltri dati tecnici

bloccabile
Esecuzione a prova di esplosione
Istruzioni di montaggio
Lati aperti
Tipo di montaggio

Conductor embornable (conexión adicional)

Typ připojení, další připojení

Conduttori allacciabili (collegamento di dimensionamento)

Anzugsdrehmoment, max.
Campo di sezioni, max.
Campo di sezioni, min.
Connection direction
Csupaszolási hossz
Dimensione lama
Měřidlo podle IEC 60947-1
Numero di collegamenti
Průřez propojení AWG, max.
Sezione di collegamento cavo AWG, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/1, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile con terminali DIN 46228/4, min.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, max.
Sezione di collegamento cavo, flessibile, min.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, max.
Sezione di collegamento cavo, nucleo rigido, min.
Sezione di collegamento, flessibile, min.
Sezione di collegamento, semirigida, max.
Sezione di collegamento, semirigida, min.
Terminali doppi, max.
Terminali doppi, min.
Tightening torque, min.
Tipo di collegamento
Type of connection 2
Vite di serraggio

Dati dimensionamento secondo CSA

Corrente Gr B (CSA)
Corrente Gr C (CSA)
Corrente Gr D (CSA)
N° certificato (CSA)
Sezione cavo max (CSA)
Sezione cavo min (CSA)
Tensione Gr B (CSA)
Tensione Gr C (CSA)
Tensione Gr D (CSA)

Generale

Istruzioni di montaggio
Nosná lišta
Průřez propojení AWG, min.
Sezione di collegamento cavo AWG, max.
Standardy

Dati dimensionamento

Sezione di dimensionamento
Tensione nominale
Tensione DC nominale
Corrente nominale
Corrente con conduttore max.
Norme
Resistenza di passaggio conforme a IEC 60947-7-x
Tensione impulsiva di dimensionamento
Classe di sovratensione
Grado di lordura

Dati dimensionamento secondo UL

Grandezza conduttore Factory wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Factory wiring min (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring max (cURus)
Grandezza conduttore Field wiring min (cURus)
N° certificato (cURus)

Viktig hänvisningstext

Informazioni sul prodotto

Classificazioni

ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0