Homologaciones
Homologaciones
ROHS
UL File Number Search
Núm. de certificación (cURus)
Datos generales para pedido
Versión
Código
Tipo
GTIN (EAN)
Cantidad
Valores característicos del producto
Embalaje
Dimensiones y pesos
Altura
Altura (pulgadas)
Altura construcción baja
Anchura
Anchura (pulgadas)
Longitud
Longitud (pulgadas)
Peso neto
Conformidad medioambiental del producto
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS
REACH SVHC
Parámetros del sistema
Familia del producto
Técnica de conexión de conductores
Dirección de salida de conductor
Número de polos
Número de filas de polos
disponible por parte del cliente
Punta de destornillador
Par de apriete, min.
Par de apriete, max.
Tornillo de apriete
Longitud de desaislado
Protección contra contacto según DIN VDE 0470
Tipo de protección
Tipo de conexión 1
Tipo de conexión 2
Datos del material
Materiales aislantes
Color
Carta de colores (similar)
Grado inflamabilidad según UL 94
Material de contacto
Superficie de contacto
Temperatura de almacenamiento, min.
Temperatura de almacenamiento, max.
Temperatura de servicio, min.
Temperatura de servicio, max.
Gama de temperatura, montaje, min.
Gama de temperatura, montaje, max.
Conductores aptos para conexión
Diámetro de cable (conexión nominal), mín.
Diámetro de cable (conexión nominal), máx.
Sección de conexión del conductor AWG, min.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Rígido, mín. H05(07) V-U
Rígido, máx. H05(07) V-U
Semirrígido, mín H07V-R
semirrígido, máx. H07V-R
Flexible, mín. H05(07) V-K
Flexible, máx. H05(07) V-K
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,mín.
con term. tub. con aislamiento DIN 46 228/4,máx
con terminal tubular, DIN 46228 pt 1, mín.
con terminal tubular según DIN 46 228/1, máx.
Conductor embornable
Texto de referencia
Datos nominales conformes a IEC
testado según la norma
Corriente nominal con el número mín. de polos (Tu = 20 °C)
Corriente nominal, número de polos máx. (Tu=20 °C)
Tensión nominal para la clase de tensión transitoria (grado de contaminación III/3)
Tensión transitoria nominal para la clase de sobretensión (grado de contaminación III/3)
Datos nominales según CSA
Instituto (CSA)
Núm. de certificación (CSA)
Tensión nominal (Use Group B / CSA)
Tensión nominal (Use Group C / CSA)
Tensión nominal (Use group D / CSA)
Intensidad nominal (Use Group B / CSA)
Intensidad nominal (Use Group C / CSA)
Intensidad nominal (Use Group D / CSA)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Datos nominales según UL 1059
Instituto (cURus)
Núm. de certificación (cURus)
Tensión nominal (Use Group B / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group C / UL 1059)
Tensión nominal (Use Group D / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group B / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group C / UL 1059)
Intensidad nominal (Use Group D / UL 1059)
Sección de conexión del conductor AWG, mín.
Sección de conexión del conductor AWG, máx.
Referencia para valores de homologación
Embalaje
Embalaje
Longitud de VPE
Anchura VPE
Altura de VPE
Indicación importante
Notas
Clasificaciones
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0