製品情報
注文番号 | 2899510000 |
種別 | WIL-LXXXX-RHPS-5700-1040-M12D-X0 |
GTIN (EAN) | 4064675906568 |
数量 | 1 items |
深さ | 40 mm |
奥行き(インチ) | 1.575 inch |
高さ | 42 mm |
高さ(インチ) | 1.654 inch |
幅 | 1,040 mm |
幅(インチ) | 40.945 inch |
正味重量 | 1,498 g |
動作温度 | -20 - 45°C |
RoHS 対応状況 | 準拠 (免除あり) |
RoHS 適用除外(該当する場合/既知の場合) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | b1b97d04-507a-4265-bbfb-4e884ff5d5a9 |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
LEDモジュールは取り付け可能 | はい |
取り付け可能なLEDモジュールの数、最大 | 4 piece |
バージョン | ピン、ストレート – ソケット、ストレート |
極数 | 5 |
コーディング | A-coded |
接続スレッド | M12/M12 |
締付けトルク | 0.8 Nm |
配線 |
ピン 1:コントロールホワイト LED 12-30V DC
ピン 2:調光可能 1.2-10V DC ピン 3:GND (-) ピン 4: NC ピン 5:NC |
電源 | 50 W |
調光可能 | はい |
LEDモジュールの形状 | 丸型 |
接続方式 |
ピンコネクタ
ソケットコネクタ |
車両で使用される電子機器 | No |
淡色(CCT) |
5700K
White |
小電流 | 6,001 lm |
放射角 | 100 ° |
照度レベル | 1,742 lux |
動作寿命 | 60.000 h |
取り付け方式 | ねじ取り付け |
ドリル穴間隔 | 1,070 mm |
保護度合い | IP67 |
LEDカバーの材質 | ESG |
ハウジング主要材質 | 硬質陽極酸化アルミニウム |
エンジニアリングデータ | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305178) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2899510000) |
ユーザ文書 |
[AINST-WIL-L GUIDE](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_294280)
[WIL-L Demontage](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_314436) |
カタログ | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
認可 |    |
ROHS | 適合 |
UL File Number Search | [UL ウェブサイト](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
証明書番号(cURus) | E354496 |
付属品
-
商品番号:9457340200販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5, 2 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457340100販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5, 1 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457340300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, 接続ライン, M12/M12, 極数 : 5, 3 m, ピン、ストレート – ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457611000販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 10 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457610500販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 5 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457610100販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 1 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457610300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 3 m, ピン、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457910300販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 3 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457911000販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 10 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457910500販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ
-
商品番号:9457910150販売単位:1 items
センサー/アクチュエータライン, コネクタ無しの終端, M12, 極数 : 5, 1.5 m, メス型ソケット、ストレート, シールド仕様: いいえ, LED: いいえ, シース材料: PUR, ハロゲン: いいえ