Propriétés
Version | Blocs de jonction à tige, Connexion transversale, Nombre de pôles: 3 |
Référence | 1812740000 |
Type | WQL 3 WF5 |
GTIN (EAN) | 4032248404551 |
Qté. | 5 Pièce |
Profondeur | 4 mm |
Profondeur (pouces) | 0,157 inch |
Hauteur | 38 mm |
Hauteur (pouces) | 1,496 inch |
Largeur | 12 mm |
Largeur (pouces) | 0,472 inch |
Poids net | 13,08 g |
Température de stockage | -25 °C...55 °C |
Température ambiante | -5 °C…40 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Matériau | Cuivre - zinc |
Couleur | gris |
Instruction de montage | Montage direct |
Type de fixation | Vissé |
Courant nominal 2 pôles | 76 A |
Courant nominal multipolaire | 101 A |
Pas en mm (P) | 15,6 mm |
Instruction de montage | Montage direct |
Nombre de pôles | 3 |
Courant nominal | 76 A |
Données techniques | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_64060) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1812740000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1812740000) |
Documentation utilisateur | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000489 |
ETIM 7.0 | EC000489 |
ETIM 8.0 | EC000489 |
ETIM 9.0 | EC000489 |
ETIM 10.0 | EC000489 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-40 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-40 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-03 |
ECLASS 15.0 | 27-25-03-03 |
ROHS | Conforme |
Est un accessoire de
-
Référence produit:1968990000Conditionnement:25 Pièce
Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 16 mm², Raccordement à tige
-
Référence produit:1790130000Conditionnement:25 Pièce
Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 16 mm², Raccordement à tige
-
Référence produit:1319040000Conditionnement:25 Pièce
Blocs de jonction à tige, Borne traversante, Section nominale: 16 mm², Raccordement à tige
Blocs de jonctionGamme universelleTechnologie de plotsSéries WF/WFF1 plot16 mm²