속성
버전 | Z-시리즈, 기본 연결 단자대, 다충 모듈형 단자대, 정격 단면적: 1.5 mm², 텐션 클램프 결선, 진한 베이지색 |
주문 번호 | 1698170000 |
유형 | ZRV 1.5/PE |
GTIN(EAN) | 4008190890735 |
수량 | 50 items |
깊이 | 52 mm |
깊이 (인치) | 2.047 inch |
DIN 레일을 포함한 깊이 | 52.5 mm |
높이 | 89.5 mm |
높이 (인치) | 3.524 inch |
너비 | 5.1 mm |
폭 (인치) | 0.201 inch |
순중량 | 16.14 g |
보관 온도 | -25 °C...55 °C |
연속 작동 온도, 최소 | -50 °C |
연속 작동 온도, 최대 | 120 °C |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 미존재 |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
재질 | Wemid |
컬러 코드 | 진한 베이지색 |
UL 94 가연성 등급 | V-0 |
버전 |
4 텐션 클램프 결선 - 4 플러그인 결선
PE 결선 사용 플러그인 점프바용 커넥터 없는 한쪽 끝 |
엔드 커버 플레이트 필요 | 예 |
레벨 수 | 4 |
레벨당 클램프 지점 개수 | 2 |
레벨 내부 교차 결선 | 예 |
PE 결선 | 예 |
레일 | TS 35 |
PEN 기능 | 아니요 |
개방측 | 오른쪽 |
장착 유형 | 스냅온 |
폭발 테스트 버전 | 아니요 |
결선 유형, 추가 결선 | 플러그형 |
컨덕터 단면적, 연질 + 플라스틱 슬리브 DIN 46228/1, 추가 결선, 최대 | 1.5 mm² |
IEC 60947-1 규격 게이지 | A1 |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
결선 단면적, 꼬임, 최대 | 1.5 mm² |
결선 방향 | 상단 |
결선 수 | 8 |
결선 유형 | 텐션 클램프 결선 |
블레이드 크기 | 0.6 x 3.5 mm |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최대 | 2.5 mm² |
와이어 결선 단면, 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어 최대 | 2.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 경질 코어, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/1 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최대 | 1.5 mm² |
와이어 결선 단면적, 와이어 종단 페룰 DIN 46228/4 채용 가는 꼬임, 최소 | 0.5 mm² |
클램프 범위, 최대 | 2.5 mm² |
클램프 범위, 최소 | 0.13 mm² |
탈피 길이 | 8 mm |
TS 35 오프셋 | 39 mm |
결선 단면규격 AWG, 최대 | AWG 14 |
결선 단면규격 AWG, 최소 | AWG 26 |
레일 | TS 35 |
표준 규격 |
IEC 61984
IEC 60947-7-1 규격 |
정격 단면적 | 1.5 mm² |
정격 전압 | 63 V |
인접 단자대에 대한 정격 전압 | 63 V |
정격 DC 전압 | 63 V |
정격 전류 | 4 A |
표준 규격 |
IEC 61984
IEC 60947-7-1 규격 |
IEC 60947-7-x에 따른 체적 저항률 | 1.83 mΩ |
정격 임펄스 내전압 | 1.5 kV |
인접 단자대에 대한 정격 임펄스 내전압 | 1.5 kV |
IEC 60947-7-x 규격 전력 손실 | 0.56 W |
오염 심각도 | 3 |
인증 번호(UR) | E60693 |
전류 크기 C(UR) | 10 A |
전압 크기 C(UR) | 150 V |
컨덕터 크기 팩토리 결선 최대(UR) | 14 AWG |
컨덕터 크기 팩토리 결선 최소(UR) | 26 AWG |
컨덕터 크기 필드 결선 최대(UR) | 14 AWG |
컨덕터 크기 필드 결선 최소(UR) | 26 AWG |
승인/인증/적합성 문서 |
[Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_38589)
[UKCA declaration of conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_284533) [Confirmation of Standards EN 45545-2_2020-10](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_308425) |
엔지니어링 데이터 | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_44712) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1698170000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1698170000) |
WSCAD Universe | [WSCAD data](https://wscaduniverse.com/part-detail?manufacturerId=88&type=0&partNumber=1698170000&norm=0) |
사용자 문서 | [StorageConditionsTerminalBlocks](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_87149) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 7.0 | EC000901 |
ETIM 8.0 | EC000901 |
ETIM 9.0 | EC000901 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-41 |
ECLASS 13.0 | 27-25-01-04 |
ECLASS 14.0 | 27-25-01-04 |
인증 | ![CE](/picture/CE.gif) ![UR](/picture/UR.gif) ![UKCA](/picture/UKCA.gif) |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](LINK/UL_search.html) |
인증 번호(UR) | E60693 |