Agréments
Agréments
ROHS
UL File Number Search
Certificat Nº (UR)
Informations générales de commande
Version
Référence
Type
GTIN (EAN)
Qté.
Indices de produit
Emballage
Statut de livraison
Disponible jusqu'à
Dimensions et poids
Profondeur
Profondeur (pouces)
Hauteur
Hauteur (pouces)
Hauteur version la plus basse
Largeur
Largeur (pouces)
Poids net
Conformité environnementale du produit
Statut de conformité RoHS
REACH SVHC
Paramètres du système
Famille de produits
Technique de raccordement de conducteurs
Montage sur le circuit imprimé
Orientation de la sortie du conducteur
Pas en mm (P)
Pas en pouces (P)
Nombre de pôles
Nombre de pôles
Juxtaposables côté client
Nombre de séries
nombre maximal de pôles juxtaposables par rangée
Longueur du picot à souder (l)
Dimensions du picot à souder
Diamètre du trou d'implantation (D)
Tolérance du diamètre du trou d'implantation (D)
Nombre de picots par pôle
Lame de tournevis
Norme lame de tournevis
Couple de serrage, min.
Couple de serrage, max.
Vis de serrage
Longueur de dénudage
L1 en mm
L1 en pouce
Protection au toucher selon DIN VDE 0470
Protection au toucher selon DIN VDE 57 106
Degré de protection
Résistance de passage
Données des matériaux
Matériau isolant
Couleur
Tableau des couleurs (similaire)
Groupe de matériaux isolants
Indice de Poursuite Comparatif (CTI)
Classe d'inflammabilité selon UL 94
Matériau des contacts
Surface du contact
Traitement
Type étamé
Structure en couches du raccordement soudé
Température de stockage, min.
Température de stockage, max.
Température de fonctionnement , min.
Température de fonctionnement , max.
Plage de température montage, min.
Plage de température montage, max.
Conducteurs indiqués pour raccordement
Plage de serrage, min.
Plage de serrage, max.
Section de raccordement du conducteur, AWG, min.
Section de raccordement du conducteur, AWG, max.
Rigide, min. H05(07) V-U
Rigide, max. H05(07) V-U
souple, min. H05(07) V-K
souple, max. H05(07) V-K
avec embout isolé DIN 46 228/4, min.
avec embout isolé DIN 46 228/4, max.
avec embout, DIN 46228 pt 1, min.
avec embout selon DIN 46 228/1, max.
Jauge à bouchon selon EN 60999 a x b ; ø
Texte de réference
Données nominales selon CEI
testé selon la norme
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 20 °C)
Courant nominal, nombre de pôles min. (Tu = 40 °C)
Courant nominal, nombre de pôles max. (Tu = 40 °C)
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution II/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/2
Tension de choc nominale pour classe de surtension/Degré de pollution III/3
Tenue aux courants de faible durée
Données nominales selon CSA
Institut (CSA)
Certificat Nº (CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / CSA)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / CSA)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / CSA)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées
Données nominales selon UL 1059
Institut (UR)
Certificat Nº (UR)
Tension nominale (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Tension nominale (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation B / UL 1059)
Courant nominal (groupe d'utilisation D / UL 1059)
Section de raccordement de câble AWG, min.
Section de raccordement de câble AWG, max.
Référence aux valeurs approuvées
Emballage
Emballage
Longueur VPE
Largeur VPE
Hauteur VPE
Note importante
Conformité IPC
Remarques
Classifications
ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0