Tipo C
En la actualidad son necesarias con frecuencia longitudes de cable personalizadas. Para satisfacer esta necesidad, Weidmüller ofrece una amplia gama de conectores de configuración libre.
Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.
Los conectores para válvulas de configuración libre se emplean con frecuencia para la fabricación de máquinas especiales. Se utilizan para conectar válvulas electromagnéticas y están disponibles en todos los tipos estándar. La gama incluye los tipos A, B Industrial B según DIN, C Industrial y C según DIN. Disponibles en variantes de 3 y 4 polos sin cables. Incluyen una junta plana que, una vez atornillada, ofrece protección IP65.
-
N.º de artículo:1873200000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conectores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 3, Tipo C industrial (9,4 mm), sin modo de conexión, 250 V, 0.25...0.75 mm²
-
N.º de artículo:1873210000Unidad de embalaje:1 Pieza
Conectores para válvulas (preparado in situ), Número de polos: 4, Tipo C industrial (9,4 mm), sin modo de conexión, 250 V, 0.25...0.75 mm²
Added to Your Shopping Cart