Diodo Zener SAIL-VSC-M12W
Weidmüller ofrece conectores para válvulas como conductores de conexión M12 y con terminales de conducción libres. El estado de funcionamiento del conector para válvulas viene señalizado por un elemento indicador (LED). Todos los conectores de válvula disponen de un circuito de protección. El programa de suministro de Weidmüller contiene conectores para válvula del tipo A, B, C conforme al estándar industrial DIN. El tipo de protección IP 67 cumple con la situación de conexión. La dirección de salida también resulta decisiva. Weidmüller pone a su disposición modelos de 0 grados, es decir aquellos donde la dirección de salida del cable se encuentra donde el contacto PE.
-
N.º de artículo:1857720300Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. acodado - Con. para válvulas, Tipo C industrial (9,4 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 3 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1857720500Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. acodado - Con. para válvulas, Tipo C industrial (9,4 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 5 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1857720150Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. acodado - Con. para válvulas, Tipo C industrial (9,4 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 1.5 m, PUR, negro
-
N.º de artículo:1857721000Unidad de embalaje:1 Pieza
Cable para válvulas (preparado), Con. acodado - Con. para válvulas, Tipo C industrial (9,4 mm), M12 = con codificación A, Longitud de cable: 10 m, PUR, negro
Added to Your Shopping Cart