Připojení šroubem s upínacím třmenem
Svorky pro desky plošných spojů se šroubovým spojem s upínacím třmenem – standard na trhu od společnosti Weidmüller.
Neustále se rozšiřující: nejširší sortiment svorek na trhu:
- 6 připojení, průřez od 0,08 do 25 mm²
- Maximální proudová zatížitelnost 101 A při okolní teplotě 40° (IEC)
- 3 směry výstupu vodičů (90 / 135 / 180°)
- Jednoúrovňový a víceúrovňový kryt
Ztělesnění spolehlivosti:
- 100 % všestrannost - upínací rozsah < 0,2mm ...>15 mm²
- 100 % flexibilita - pro pevné nebo pružné vodiče, také bez AEH
- 100 % bezúdržbové díky samo-uzamykacímu zařízení na držení šroubu
- 100 % spolehlivý kontakt - plynotěsný a odolný proti vibracím
- Specifický výběr materiálů: ocel pro pevnost a měď pro vodivost.
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 3.50 mm - LM 3.5
1.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.08 mm - LS 5.08
2.5 mm² (AWG 14) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LM 5.00 / 5.08
2,5 mm² (AWG 14) - rozteč 5,08 mm - LM 5,08 víceúrovňové
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LL 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - rozteč 5,00 / 5,08 mm - LL 5,00 / 5,08 víceúrovňové
6 mm² (AWG 12) - Pitch 5.00 / 5.08 mm - LP 5.00 / 5.08
6 mm² (AWG 12) - rozteč 5,08 mm - LP 5,08 s odpojovacím prvkem
6 mm² (AWG 12) - Pitch 7.50 / 7.62 mm - LP 7.50 / 7.62
6 mm² (AWG 10) - Pitch 9.52 mm - LL 9.52
6 mm² (AWG 10) - rozteč 9,52 mm - LL 9,52 víceúrovňové
6 mm² (AWG 12) - Pitch 10.00 / 10.16 mm - LL 10.00 / 10.16
-
ID výrobku:1667750000Obalová jednotka:246 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1667770000Obalová jednotka:168 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845040000Obalová jednotka:126 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1720250000Obalová jednotka:102 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845050000Obalová jednotka:84 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845060000Obalová jednotka:72 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 7, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845070000Obalová jednotka:60 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845080000Obalová jednotka:54 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 9, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845090000Obalová jednotka:48 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845100000Obalová jednotka:48 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 11, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845110000Obalová jednotka:42 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 12, 90°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1714980000Obalová jednotka:246 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 2, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1715020000Obalová jednotka:168 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 3, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845220000Obalová jednotka:126 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 4, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845230000Obalová jednotka:102 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 5, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845240000Obalová jednotka:84 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 6, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845250000Obalová jednotka:72 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 7, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845260000Obalová jednotka:60 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 8, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
ID výrobku:1845270000Obalová jednotka:54 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 9, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box
-
N. articolo:1845280000패키징 단위:48 ks
Svorka PCB, 3.50 mm, Počet pólů: 10, 135°, Pájecí kolík, délka (l): 3.2 mm, pocínované, Oranžová, Připojení s upínacím třmenem, Upínací rozsah, max. : 2.08 mm², Box