릴레이 모듈 & 솔리드 스테이트 릴레이
독특한 전방위 서비스를 제공하는 고품질 서비스
스위칭, 분리, 증폭 또는 멀티플라잉이든 상관 없이: 릴레이는 산업 응용 분야에서 다양한 작업을 수행합니다. 제품별로 매우 구체적인 특징을 가지고 있으며, 거의 셀 수 없을 정도로 다양한 버전 중에서 선택해 구입할 수 있습니다. 바이드뮬러의 Klippon® 릴레이는 여러분의 선택을 더욱 쉽게 만듭니다. 바이드뮬러만의 종합적인 릴레이 제품 라인에서는 더할 수 없이 다양한 릴레이 모델들과 그에 맞는 액세서리, 최고 수준의 서비스를 모두 만나실 수 있습니다. 바이드뮬러는 정말 작은 디테일까지 세심하게 설계한 고품질 제품과 더불어 제품 선택부터 첨단 데이터 서비스까지 포괄적인 서비스를 제공해 드리고 있습니다. Klippon® 릴레이를 사용하는 경우에만, 특정 요건에 적합한 릴레이를 확보하고 시간 및 비용을 절감할 수 있습니다. 그것이 바이드뮬러의 약속입니다!
-
항목 번호:2773770000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773860000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774030000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773890000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773970000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773800000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773830000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, CO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773880000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774050000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773960000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773990000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773820000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773850000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 230 V AC ±5 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773790000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 2, CO 접점 1개 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773780000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 12...60 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773870000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, 1 NO 접점, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24…230 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2774040000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 5 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773920000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V DC ±20 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773980000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 24 V UC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No
-
항목 번호:2773810000패키징 단위:10 PC
TERMSERIES 콤팩트, 릴레이 모듈, 접점 개수: 1, NO 접점 AgNi, 정격 제어 전압: 120 V AC ±10 %, 연속 전류: 6 A6 A, PUSH IN, 테스트 버튼 사용 가능: No