SL 7.62HP/180F

Power on board - 100% seguridad, 100% integración, 100% rentabilidad

Una solución compacta y eficiente para aplicaciones UL-600V en instalaciones de pequeña potencia.

Conector macho de alto rendimiento para aplicaciones de hasta 12 kVA:
  • 29 A a 400 V (IEC)
  • 20 A a 600 V (UL)
  • Perfil enchufable de un solo compartimento

Asistencia en homologación de dispositivo:
  • Cumple los requerimientos para 600 V según UL 508 / UL 840.
  • Cumple los estrictos requerimientos sobre protección frente al contacto con los dedos conforme a IEC 68100-5-1 en combinación con el conector hembra BLZ 7.62 HP.

Una cura de adelgazamiento para series de dispositivos multi-nivel: reduce tamaño y costes en el rango de aparatos de gran volumen y baja potencia sin poner en riesgo la homologación del dispositivo.

Conector macho, dirección de salida a 180°, con brida atornillable
SL 7.62HP/180F