SUZ 10.16HP 180G AG
Más corriente para un mayor rendimiento.
Gracias a su sistema de contacto de gran capacidad de carga, la actual clase superior del sistema de conectores de potencia OMNIMATE Power SU / BUZ 10.16HP permite la transmisión enchufable de energía con reservas máximas. HP significa alto rendimiento, optimizado gracias a la elevada temperatura permanente de trabajo de 120 °C. La solución enchufable hecha a medida para todas las aplicaciones que deben cumplir con 600 V UL o 1000 V (IEC) con hasta 76 A (IEC) y 54 A (UL).
-
N.º de artículo:1947480000Unidad de embalaje:64 Pieza
Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 2, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
-
N.º de artículo:1947490000Unidad de embalaje:44 Pieza
Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 3, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
-
N.º de artículo:1947500000Unidad de embalaje:32 Pieza
Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 4, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
-
N.º de artículo:1947510000Unidad de embalaje:26 Pieza
Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 5, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
-
N.º de artículo:1966920000Unidad de embalaje:22 Pieza
Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 6, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja
-
N.º de artículo:1962400000Unidad de embalaje:16 Pieza
Conector para placa c.i., clavija macho, 10.16 mm, Número de polos: 8, 180°, Conexión brida-tornillo, Sección de embornado, máx. : 16 mm², Caja