Cajas de aluminio
Las carcasas de aluminio (Klippon® K) se pueden utilizar con una amplia gama de aplicaciones y resultan ideales para el montaje de bornes, interruptores, fuentes de alimentación, elementos de funcionamiento y visualización o módulos electrónicos.
Disponible en aleación de aluminio y con esmalte en polvo RAL 7001. Los orificios de montaje están situados fuera del área de sellado, mientras que una rosca correspondiente permite fijar los rieles de montaje y las placas de montaje.
Otras características:
Disponible en aleación de aluminio y con esmalte en polvo RAL 7001. Los orificios de montaje están situados fuera del área de sellado, mientras que una rosca correspondiente permite fijar los rieles de montaje y las placas de montaje.
Otras características:
- Carcasa estandarizada con perforaciones para roscas integradas
- Fijación de la tapa con tornillos de cabeza ranurada Torx resistentes a la corrosión
- Sujeción mediante pies de montaje u orificios de montaje internos
- Juntas sin empalme para una óptima protección de entrada hasta IP 66
-
N.º de artículo:1537530000Unidad de embalaje:1 Pieza
Estación de control Klippon (dispositivo de mando y señalización), Dispositivo de control / señalización, KLIPPON K41 EX, Aluminio AlSi12, Módulo de luz - rojo, Pulsador de PARADA DE EMERGENCIA con etiqueta de contraste amarilla, 2 contacto normalmente cerrado, Contactos apertura positiva, -55 °C…55 °C, IP54, IP66
Added to Your Shopping Cart