PremiumLine series
• Managed Fast Ethernet-varianter i en högklassig metallkapsling (IP 30)
• Varianter med 10 eller 18 portar och Gigabit Uplink-portar
• Full-Gigabit brytare med 9 portar
• Stödjer alla standardprotokoll för TCP/IP-baserade industriella nätverk (till exempel Ethernet/IP, Modbus/TCP)
• Integrerade redundansmekanismer (återställningstid ≤ 20 ms) ökar tillförlitligheten i ringstrukturer i nätverk
• Godkännanden: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL
-
ID výrobku:1241290000Obalová jednotka:1 items
Nätverksswitch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286930000Obalová jednotka:1 items
Nätverksswitch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1241100000Obalová jednotka:1 items
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286820000Obalová jednotka:1 items
Nätverksswitch, managed, Fast Ethernet, Antal portar: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C
-
ID výrobku:1241320000Obalová jednotka:1 items
Nätverksswitch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * komboportar (10/100/1000BaseT(X) eller 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C
-
ID výrobku:1286970000Obalová jednotka:1 items
Nätverksswitch, managed, Fast/Gigabit Ethernet, Antal portar: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * komboportar (10/100/1000BaseT(X) eller 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C