Serie IP67


Los switches IP 67 de Weidmüller son aptos para uso en las aplicaciones industriales más complejas gracias a su robusta carcasa con tipo de protección IP 67 que garantiza protección contra entrada de polvo, agua y aceites. El sistema de conexión M12 garantiza una conexión segura entre el cable y el switch, incluso ante perturbaciones externas, como vibraciones y golpes.


  • Sistema de conexión M12 y carcasa con protección IP 67
  • 10/100BaseT(X), 4 polos, M12 (codificación D)
  • Modo dúplex/semi-dúplex y auto MDI/MDI-X
  • Tensión de entrada 12 a 45 VDC, 18 a 30 VAC

Serie IP67