Schneidklemmanschluss (IDC)
Oftmals werden in der heutigen Zeit individuelle Leitungslängen benötigt. Um diesem Anspruch gerecht zu werden, bietet Weidmüller ein breites Portfolio an Steckverbinder zur freien Konfektionierung an. Stecker und Buchsen zur freien Konfektionierung für M8-, M12-, M16- und 7/8"- Anschlüssen sind sehr robust und z.B. für den Maschinenbau optimal geeignet. Bei den M12 Steckverbinder gibt es 5 verschiedenen Anschlusstechnologien, aus denen man wählen kann. Der Schneidklemmenanschluss zeichnet sich durch eine schnelle und einfache Konfektionierung aus, da bei dieser Technologie der Leiter, ohne Abisolieren und Crimpen, direkt in den Stecker eingesteckt wird. Des Weiteren hat er eine hohe Funktionssicherheit.
-
항목 번호:1516330000패키징 단위:1 PC
고객 사양에 맞춤 제조된 소켓, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 플러그드
-
항목 번호:1324020000패키징 단위:10 PC
고객 사양에 맞춤 제조된 플러그, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 플러그드
-
항목 번호:2007500000패키징 단위:1 PC
고객 사양에 맞춤 제조된 플러그, M12, IDC, Cat.6A / Class EA (ISO/IEC 11801 2010), IP67 플러그드
Added to Your Shopping Cart