Propiedades
Versión | Tipo de conexión - punto de carga: extremo conductor libre, Tipo de conexión - vehículo: CCS2, Potencia de carga, máx.: 250 kW, Número de fases: 3, Corriente nominal: 250 A, Longitud de cable: 7.5 m, Tipo de cable: normal |
Código | 3011190000 |
Tipo | CA-CCS2WB-7.5M-250A-DC-R-BB |
GTIN (EAN) | 4099986916661 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 19.500 g |
Temperatura de almacenamiento | -30 °C...55 °C |
Humedad a temperatura de almacenamiento | 5 - 95% de humedad rel. |
Temperatura de servicio | -30 °C...50 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Temperatura de almacenamiento, max. | 55 °C |
Temperatura de almacenamiento, min. | -30 °C |
Temperatura de servicio, max. | 50 °C |
Temperatura de servicio, min. | -30 °C |
Color del cable | negro |
Longitud de cable | 7,5 m |
Tipo de cable | normal |
Tipo de conexión - punto de carga | extremo conductor libre |
Tipo de conexión - vehículo | CCS2 |
Color de conector macho | negro |
ROHS | Conformidad |
Catálogo |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | Conformidad |