CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB
Tipo di collegamento - punto di ricarica: estremità conduttore libera, Tipo di collegamento - veicolo: CCS2, Potenza di ricarica, max.: 80 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 50 A, Lunghezza del cavo: 7.5 m, Esecuzione del cavo: regolare
N. articolo
3011050000
Ordini disponibili solo a richiesta
Caratteristiche
Versione | Tipo di collegamento - punto di ricarica: estremità conduttore libera, Tipo di collegamento - veicolo: CCS2, Potenza di ricarica, max.: 80 kW, Numero di fasi: 3, Corrente di dimensionamento: 50 A, Lunghezza del cavo: 7.5 m, Esecuzione del cavo: regolare |
N. d’ordine | 3011050000 |
Tipo | CA-CCS2WB-7.5M-80A-DC-R-BB |
GTIN (EAN) | 4099986916623 |
CPZ | 1 Pezzo |
Stato consegna | In futuro questo articolo non sarà più disponibile. |
Disponibile fino a | 16.04.2025 |
Peso netto | 7.800 g |
Temperatura di magazzinaggio | -30 °C...55 °C |
Umidità con temperatura di magazzinaggio | Umidità rel. 5 - 95% |
Temperatura d'esercizio | -30 °C...50 °C |
Stato conformità RoHS | Conforme senza esenzione |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Temperatura d'esercizio , max. | 50 °C |
Temperatura d'esercizio , min. | -30 °C |
Temperatura di magazzinaggio, max. | 55 °C |
Temperatura di magazzinaggio, min. | -30 °C |
Colore cavo | nero |
Lunghezza del cavo | 7,5 m |
Esecuzione del cavo | regolare |
Tipo di collegamento - punto di ricarica | estremità conduttore libera |
Tipo di collegamento - veicolo | CCS2 |
Colore della spina di collegamento | nero |
ROHS | Conforme |
Cataloghi | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
ROHS | Conforme |