Godkännanden
Godkännanden
ROHS
UL File Number Search
Certifikat-Nr. (cULus)
Allmänna beställningsdata
Utförande
Art.nr.
Typ
GTIN (EAN)
Förp.
Leveransstatus
Mått och vikter
Djup
Byggdjup (tum)
Höjd
Bygghöjd (tum)
Bredd
Byggbredd (tum)
Montagemått höjd
Montagemått bredd
Nettovikt
Temperaturer
Drifttemperatur
Anmärkning: omgivningstemperatur (service)
Miljööverenstämmelse för produkt
RoHS-kompatibilitetsstatus
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt)
REACH SVHC
SCIP
Förskruvningar
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Förskruvningar höger
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Förskruvningar uppe / nere
M12
M16
M20
M25
M32
M40
M50
M63
M75
Certifikatnummer kapsling
Certifikat nr. (ATEX)
Certifikat nr. (IECEX)
Certifikat-nr (CCOE)
Certifikat-nr (DNV)
Certifikat-Nr. (cULus)
Certifikat-Nr. (INMETRO)
Certifikat-nr. för elektronikbox (NEPSI)
Certifikat-nr. för plintbox (INMETRO)
Certifikat-nr. för UL 508A
Certifikat-nr. för UL Haz.Loc.
Certifikat-nr. för UL Ord.Loc.
Certifikat-nr. för UL plintbox
Certifikatnummer för tom kapsling (ECAS)
Certifikatnummer för tom kapsling (INMETRO)
Försäkran om överensstämmelse nr. (DoC LVD)
Intyg om överensstämmelse nr. (AoC)
Villkor för godkännande
Allmänna uppgifter
Anmärkning: Skyddsklass
Antal lockskruvar
Användningsområden
Driftstemperatur, max
Driftstemperatur, min.
Fastsättning av lock
Flänsplåt
Grundläggande material
Kapslingens fastsättning
Kartongmått
Komponentfastsättning
Lock
Materialtjocklek kapsling
Materialtjocklek lock
max. last
Normer
Nyckelbredd
Position PE-skruv
Skyddsklass
Skyddsklass (UL)
Slagtålighet
Tätningsmaterial
Totalmått
Vridmoment för lockskruvar
Yta
Åtkomstöppning Bredd
Åtkomstöppning Höjd
Öppningsvinkel lock
Bestyckning horisontal
Antal av DIN-skenor och plintar (10 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (16 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (2,5 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (35 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (4 mm², horisontell)
Antal av DIN-skenor och plintar (6 mm², horisontell)
Jordning kapsling
Jordning, kapsling, intern
Bestyckning vertikal
Antal DIN-skenor och plintar (10 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (16 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (2,5 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (35 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (4 mm², vertikal)
Antal DIN-skenor och plintar (6 mm², vertikal)
Viktig hänvisningstext
Produktinformation
Klassificeringar
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0