Propiedades
Versión | Cable prefabricado, PAC, Caja de conexión, Cable LiYCY, 0.25 mm² |
Código | 7789775040 |
Tipo | PAC-ELCO56-F54-F54-4M |
GTIN (EAN) | 4032248421794 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 1.765 g |
Temperatura de almacenamiento | -10...60 °C |
Temperatura de servicio | -10...50 °C |
REACH SVHC | / |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme |
apropiado para | Señales digitales |
Cable | Cable LiYCY |
Conector al interface | Conector ELCO hembra |
Conector al lado control | Conector ELCO hembra |
Diámetro exterior | 14,2 ± 1 mm |
Longitud de cable | 4 m |
Material | PVC |
Número de polos, mín. | 56 polos |
Sección del conductor | 0,25 mm² |
Capacidad conductor - apantallamiento | 300 pF/m |
Capacidad conductor - conductor | 300 pF/m |
Corriente total, máx. | 3 A |
Intensidad de corriente máx. por hilo | 1 A |
Prueba de alta tensión | 1 KV/1s |
Resistencia | ≤ 80 mΩ/m |
Tensión de servicio | 250 V |
Tensión nominal | 250 V |
Documentación del usuario | [Colours chart](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_39476) |
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
ROHS | Conformidad |