Propiedades
Código | 2004860020 |
Tipo | PAC-S300-SL20-AY0-2M |
GTIN (EAN) | 4099986594210 |
Cantidad | 1 Pieza |
Peso neto | 479 g |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme con exención |
Exención RoHS (si procede/conocida) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 4bbf2c0d-0764-4fc8-bb24-9351c28c190d |
Cable | Núcleo único sin blindaje |
Conector al interface | 2 x BLC 5.08/10/180R |
Conector al lado control | SIEMENS S7300 6ES7921-3AH00-1AA0 20P |
Longitud de cable | 2 m |
Material | PVC |
Sección del conductor | 0,5 mm² |
Tensión nominal | ≤ 250 Vdc ≤ 250 Vac |
Catálogo | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC000237 |
ETIM 7.0 | EC000237 |
ETIM 8.0 | EC000237 |
ETIM 9.0 | EC000237 |
ECLASS 9.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 9.1 | 27-24-22-20 |
ECLASS 10.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 11.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 12.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 13.0 | 27-24-22-20 |
ECLASS 14.0 | 27-24-22-20 |
ROHS | Conformidad |