속성
버전 | 센서/액추에이터 라인, 연결선, M12 / M12, 폴 수 : 3, 5 m, 핀, 직선형 - 소켓, 90°, 차폐: 아니요, LED: 아니요, 외피 재질: PUR, 할로겐: 아니요 |
주문 번호 | 1093050500 |
유형 | SAIL-M12GM12W-3-5.0UGE |
GTIN(EAN) | 4032248865390 |
수량 | 1 items |
순중량 | 151 g |
RoHS 준수 상태 | 준수, 예외 존재 |
RoHS 면제(해당되거나 알려진 경우) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 1c533b66-fcff-4da5-b89f-fd55fbf5cb55 |
UL AWM 방식 규격 외부 클래딩 | 20549 (80 °C / 300 V) |
UL AWM 방식 규격 코어 | 10493 (80 °C / 300 V) |
가속 | 5 m/s² |
가수분해 및 미생물 내성 | 예 |
구부림 반경, 최소, 고정 | 5 x 케이블 직경 |
구부림 반경, 최소, 이동 | 10 x 케이블 직경 |
구부림 주기 | 5 Mio |
구성 가능 케이블 길이 | 예 |
무 LABS | 예 |
비틀림 길이 | 1 m |
비틀림 저항 | 360 °/m |
비틀림 지점 휨 주기 | > 5 Mio. |
속도 | 5 m/s |
오일 저항 | IEC 60811:404 규격 적합 |
온도 범위, 고정 | -40...80 °C |
온도 범위, 이동 | -25...80 °C |
외경 | 4.3 mm ± 0.2 mm |
외피 색상 | 노란색 |
외피 재질 | PUR |
용접 비드 내성 | 아니요 |
용접 스파크 저항 | 아니요 |
절연 | PP |
조사 교차결합 | 아니요 |
차폐 | 아니요 |
컬러 코딩 |
갈색
파란색 검은색 |
케이블 길이 | 5 m |
케이블 캐리어에 적합 | 예 |
코어 단면적 | 0.34 mm² |
폴 수 | 3 |
할로겐 | 아니요 |
화염 내성 |
In accordance with UL1581 UL / CUL FT2
IEC 60332-2-2 규격 적합 |
PUR | |
LED | 아니요 |
결선 나사산 | M12 / M12 |
나사선 링 재질 | 황동, 니켈 도금 |
다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호: | 섹션 B |
버전 | 핀, 직선형 - 소켓, 90° |
보호 등급 |
IP67
IP68 완전하게 마운트된 경우 IP65 IP66 |
오염 심각도 | 3 |
절연 강도 | 108Ω |
점퍼 연결 | 아니요 |
접점 표면 | 금도금 |
정격 전류 | 4 A |
정격 전압 | 250 V |
조임 토크 | M12: 0.8 - 1.2 Nm |
코딩 | A-코딩 |
플러그 주기 | ≥ 100 |
하우징의 온도 범위 | -25…+85 °C |
절연 강도 | 108Ω |
정격 전압 | 250 V |
인증 번호(cULus) | E307231 |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-101 |
다음 규격에 따른 충격 및 진동 보호: | 섹션 B |
커넥터 표준 | IEC 61076-2-101 |
플러그 좌측 | M12, A-코딩, IP69, 수형 접점, 직선, 플라스틱, 비차폐 |
플러그 우측 | M12, A-코딩, IP69, 암형 접점, 90° 꺾임, 플라스틱, 비차폐 |
그림 제목 05 | 폴 계획 |
이미지 부제목-05 | Male |
그림 제목 06 | 폴 계획 |
이미지 부제목-06 | Socket |
그림 제목 07 | 배선도 |
그림 제목 08 | 이상적 툴: Screwty ® (토크 기능 탑재) |
이미지 부제목-08 | Light, securely screwed-in round plug-in connectors. Screwty set DM / VPE: 1 / Order No.: 1920000000 Adapters: M12, M12 F, M8, M8 F |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1093050500) |
제품 변경 통지 |
[DE - Technische Änderung zu M12 Gewindering mit 6-Kant](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88623)
[EN - Technical change to M12 nut with additional hexagonal mounting](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_88624) [Technical change to 3 to 5-pole unshielded M12 cord sets](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_318301) |
카탈로그 | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
브로슈어 | [FL FIELDWIRING EN](http://download.weidmueller.com/asset/download/file/38293) |
ETIM 6.0 | EC001855 |
ETIM 7.0 | EC001855 |
ETIM 8.0 | EC001855 |
ETIM 9.0 | EC001855 |
ECLASS 9.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 9.1 | 27-06-03-11 |
ECLASS 10.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 11.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 12.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 13.0 | 27-06-03-11 |
ECLASS 14.0 | 27-06-03-11 |
인증 |   |
ROHS | 준수 |
UL File Number Search | [UL 웹사이트](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
인증 번호(cULus) | E307231 |