SV-SMT 7.62HP/05/90MSF2 SC/6 2.6SN BX

Złącze wtykowe do druku, Listwa męska, zamknięte z boku, kołnierz środkowy śrubowy, Połączenie lutowane THT/THR, 7.62 mm, Liczba biegunów: 5, 90°, Długość kołka lutowniczego (l): 2.6 mm, cynowana, czarny, skrzynia

Nr. produktu 2626970000

Dopuszczenia

Dopuszczenia
UL File Number Search
Nr certyfikatu (cURus)

Ogólne dane zamówieniowe

Wersja
Nr zam.
Typ
GTIN (EAN)
Ilość
parametry produktu
opakowanie
Status dostawy

Wymiary i masa

Głębokość
Głębokość (cale)
Wysokość
Wysokość (cale)
Najmniejsza wysokość montażu
Szerokość
Szerokość (cale)
Masa netto

Zgodność produktu z wymogami środowiska naturalnego

Status zgodności z dyrektywą RoHS
REACH SVHC

Specyfikacje systemu

Rodzina produktów
Rodzaj przyłącza
montaż na płytce drukowanej
Raster w mm (P)
Raster w calach (P)
kąt odejścia
Liczba biegunów
liczba kołków lutowanych na biegun
Długość kołka lutowniczego (l)
Tolerancja długości kołka lutowniczego
Wymiary kołka lutowniczego
Średnica otworu oczka lutowniczego (D)
Tolerancja średnicy otworu oczka lutowniczego (D)
L1 in mm
L1 w calach
L2 w mm
L2 w calach
Liczba rzędów
liczba rzędów z biegunami
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 57 106
zabezpieczenie przed dotykiem wg DIN VDE 0470
Rezystancja skrośna
element kodowany
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, min.
Moment dokręcania dla kołnierza śrubowego, maks.
Siła wtykania/biegun, maks.
Siła ciągnięcia / biegun, maks.

Dane materiałowe

Materiał izolacyjny
Barwny
Tabela kolorów (podobny)
grupa materiałów izolacyjnych
Porównywalny wskaźnik śledzenia (CTI)
Moisture Level (MSL)
Klasa palności wg UL 94
Materiał styków
Powierzchnia styku
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego
Struktura warstwowa wtyku
Temperatura magazynowania, min.
Temperatura magazynowania, max.
Temperatura pracy, min.
Temperatura pracy, max.
Zakres temperatur montaż, min.
Zakres temperatur montaż, max.

Dane znamionowe wg IEC

przetestowane zgodnie z normą
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=20°C)
Prąd znamionowy, min. liczba biegunów (Tu=40°C)
Prąd znamionowy, maks. liczba biegunów (Tu=40°C)
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
napięcie znamionowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia II/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/2
znamionowe napięcie udarowe przy kat. przepięć/stopniu zanieczyszczenia III/3
odporność na zwarcia

Dane znamionowe wg UL 1059

Instytut (cURus)
Nr certyfikatu (cURus)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059)
Odniesienie do wartości znamionowych
Odstęp izolacyjny po izolacji, min.
Odstęp izolacyjny powietrzny, min.

Opakowanie

opakowanie
Długość VPE
Szerokość VPE
Wysokość VPE

Dane techniczne

Raster w mm (hybrydowe)
Raster w mm (Signal)
Raster w calach (hybrydowe)
Raster w calach (Signal)
Liczba biegunów (hybrydowy)
Liczba biegunów (Signal)
Liczba kołków lutowniczych na biegun (hybrydowe)
Liczba kołków lutowniczych na biegun (Signal)
Wymiary kołka lutowniczego (hybrydowe)
Wymiary kołka lutowniczego (Sygnał)
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja (hybrydowe)
Wymiary kołka lutowniczego = d tolerancja (sygnał)
Średnica oczka lutowniczego (hybrydowe)
Średnica otworu w płytce drukowanej (Signal)
Tolerancja średnicy oczka lutowniczego (hybrydowe)
Tolerancja średnicy otworu w płytce drukowanej (Sygnał)
L2 w mm
L2 w calach
Liczba rzędów (hybrydowe)
Liczba rzędów (Sygnał)
Materiał styku (hybrydowe)
Materiał styku (Sygnał)
Powierzchnia styku (hybrydowe)
Powierzchnia styku (Sygnał)
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego (hybrydowa)
Struktura warstwowa przyłącza lutowanego (sygnał)
Struktura warstwowa wtyku (hybrydowe)
Struktura warstwowa wtyku (sygnał)
Napięcie znamionowe dla klasy przepięć / stopnia zanieczyszczenia II/2 (hybrydowe)
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (Signal)
Napięcie znamionowe dla klasy przepięć / stopnia zanieczyszczenia III/2 (hybrydowe)
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (Signal)
Napięcie znamionowe dla klasy przepięć / stopnia zanieczyszczenia III/3 (hybrydowe)
Znamionowe napięcie dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (Signal)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (hybrydowe)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia II/2 (Signal)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (hybrydowe)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/2 (Signal)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (hybrydowe)
Znamionowe napięcie impulsowe dla klasy przepięć / stopień zanieczyszczenia III/3 (Signal)
Krótkotrwały prąd wytrzymywany (hybrydowe)
Krótkoterminowa odporność na impulsy prądowe (Sygnał)
Droga upływu (hybrydowe)
Rozstaw (hybrydowe)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) (Hybrydowe)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / CSA) (Sygnał)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) (Hybrydowe)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / CSA) (Sygnał)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) (Hybrydowe)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / CSA) (Sygnał)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) (Hybrydowe)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / CSA) (Sygnał)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) (Hybrydowe)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / CSA) (Sygnał)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059) (Hybrydowe)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa B / UL 1059] (Sygnał)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059) (Hybrydowe)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa C / UL 1059] (Sygnał)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059) (Hybrydowe)
Napięcie znamionowe (grupa użytkowa D / UL 1059] (Sygnał)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) (Hybrydowe)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa B / UL 1059) (Sygnał)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (Hybrydowe)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa C / UL 1059) (Sygnał)
Prąd znamionowy (grupa użytkowa D / UL 1059) (Hybrydowe)

Ważna informacja

Zgodność IPC
Uwagi

Klasyfikacje

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0