Propiedades
Versión | SlimFix, Señalizadores para cables y conductores, 3.6 - 6 mm, 12 x 5.7 mm, bajo demanda |
Código | 1906820000 |
Tipo | VT SF 4/12 MC SDR V0 |
GTIN (EAN) | 4032248529193 |
Cantidad | 32 Pieza |
Producto alternativo |
Profundidad | 6,1 mm |
Profundidad (pulgadas) | 0,24 inch |
Altura | 12 mm |
Altura (pulgadas) | 0,472 inch |
Anchura | 5,7 mm |
Anchura (pulgadas) | 0,224 inch |
Peso neto | 0,41 g |
Gama de temperaturas de servicio | -50...120 °C |
Estado de cumplimiento de la directiva RoHS | Conforme sin exención |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Anchura | 5,7 mm |
Caracteres impresos | Requiere archivo M-Print PRO |
Color | bajo demanda |
Color de impresión | negro |
Etiqueta de recomendación | Color según los requisitos del cliente (enviar archivo M-Print PRO) |
Gama de temperaturas de servicio | -50...120 °C |
Gama de temperaturas de servicio, max. | 120 °C |
Gama de temperaturas de servicio, min. | -50 °C |
Grado inflamabilidad según UL 94 | V-0 |
Halógenos | No |
Impresora compatible | |
Material | Poliamida 66 |
Número de señalizadores por combinación | 1 MultiCard = Señalizadores para cables y conductores |
Número de señalizadores por unidad de embalaje |
|
Orientación de la impresión | horizontal |
Procedimiento de impresión | Laser MC |
Tamaño del campo para rotulación | 12 x 5.7 mm |
Tipo de impresión | según especificaciones del cliente |
diámetro externo del conductor | 3.6 - 6 mm |
Diámetro externo del conductor, max. | 6 mm |
Diámetro externo del conductor, min. | 3,6 mm |
Halógenos | No |
Sección de conexión del conductor | 2.5 - 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, max. | 4 mm² |
Sección de conexión del conductor, min. | 2,5 mm² |
Eplan Data Portal | |
Catálogo |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conformidad |