Właściwości
Wersja | Pokrywa (złącze), Wemid |
Nr zam. | 2918930000 |
Typ | BB-CV AITB 3X10 BL |
GTIN (EAN) | 4099986575516 |
Ilość | 10 szt. |
Głębokość | 5,15 mm |
Głębokość (cale) | 0,203 inch |
Wysokość | 13,6 mm |
Wysokość (cale) | 0,535 inch |
Szerokość | 300 mm |
Szerokość (cale) | 11,811 inch |
Masa netto | 15 g |
długotrwała temperatura użytkowa, min. | -60 °C |
długotrwała temperatura użytkowa, maks. | 130 °C |
Status zgodności z dyrektywą RoHS | Zgodne, bez wyłączenia |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
tworzywo | Wemid |
Barwny | niebieski |
Klasa palności wg UL 94 | V-0 |
Dane projektowe | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_305238) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2918930000) |
ETIM 6.0 | EC002848 |
ETIM 7.0 | EC002848 |
ETIM 8.0 | EC002848 |
ETIM 9.0 | EC002848 |
ECLASS 9.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 9.1 | 27-14-11-92 |
ECLASS 10.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 11.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 12.0 | 27-14-11-92 |
ECLASS 13.0 | 27-25-03-90 |
ECLASS 14.0 | 27-25-03-90 |
ROHS | Zgodny |