BVF 7.62HP/03/180MF3 SN BK BX LRP

プリント基板用プラグインコネクタ, メス型プラグ, 7.62 mm, 極数: 3, 180°, アクチュエータ付プッシュイン, 耐張クランプ接続, クランプ範囲、最大 : 10 mm², 箱

商品番号 2506540000
データシートのダウンロード 製品ダウンロード

承認

認可
ROHS
UL File Number Search
証明書番号(cURus)

一般注文データ

バージョン
注文番号
種別
GTIN (EAN)
数量
製品データ
パッケージ
配送ステータス
利用可能期限

寸法と重量

深さ
奥行き(インチ)
高さ
高さ(インチ)
正味重量

環境製品コンプライアンス

RoHS 対応状況
REACH SVHC

システムパラメータ

製品ファミリー
接続方式
導体接続方法
ピッチ (mm) (P)
ピッチ (インチ) (P)
導体取り出し方向
極数
L1 (mm)
L1 (インチ)
ピンモデルシリーズ数量
定格断面
DIN VDE 57 106に適合したタッチセーフ保護
DIN VDE 0470に適合したタッチセーフ保護
保護度合い
体積抵抗
コーディング可能
被覆剥き長さ
スクリュードライバー刃
プラギング回数
差し込み力 / 極、最大.
引張強度/極、最大.

材料データ

絶縁材
カラーチャート(類似)
絶縁材グループ
比較追跡指数(CTI)
UL 94 可燃性等級
接点材質
接触表面
プラグ接点の層構造
保管温度、最小
保管温度、最大
動作温度、最小
動作温度、最大
温度範囲、設置、最小
温度範囲、設置、最大

接続に適した導体

クランプ範囲、最小
クランプ範囲、最大
固定式、最小 H05(07) V-U
固定式、最大 H05(07) V-U
撚線、最大. H07V-R
フレキシブル、最小 H05(07) V-K
フレキシブル、最大H05(07) V-K
w. プラスチックカラーフェルール、DIN 46228 pt 4、最小.
プラスチックカラー付フェルール DIN 46228 pt 4、最大
w. フェルール、DIN 46228 pt 1、最小.
ワイヤエンドフェルール付 DIN 46228 pt 1、最大
クランプ導体
参照テキスト

IEC規格に準拠した公称データ

標準に準拠して検査済
定格電流、最小極数 (Tu=20°C)
定格電流、最大極数(Tu=20°C)
定格電流、最小極数 (Tu=40°C)
定格電流、最大極数 (Tu=40°C)
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格電圧/汚染度 III/2
サージ電圧等級の定格電圧 / 汚染度 III/3
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 II/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/2
サージ電圧等級の定格インパルス電圧/汚染度 III/3
短時間耐電流抵抗
クリアランス、最小
沿面距離、最小

CSAにに準拠した公称データ

定格電圧 (グループ B/CSA 使用)
定格電圧 (グループ C / CSA 使用)
定格電圧 (グループ D/CSA 使用)
定格電流(グループ B/CSA 使用)
定格電流(グループ C / CSA 使用)
定格電流 (グループ D/CSA 使用)
導体断面積、AGW、最小
導体断面積、AWG、最大

UL 1059に準拠した公称データ

設定(cURus)
証明書番号(cURus)
定格電圧 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電圧 (C/UL 1059 グループ使用)
定格電圧 (グループ D / UL 1059 使用)
定格電流 (グループ B / UL 1059 使用)
定格電圧(使用グループ C/UL 1059 )
定格電流 (グループ D / UL 1059 使用)
導体断面積、AGW、最小
導体断面積、AWG、最大
承認値への参照

梱包

パッケージ
VPE 長
VPE幅
VPEの高さ

テストの種類

試験:マーキングの耐久性
テスト:連結解除(互換性なし)
テスト:クランプ可能な断面
導体の損傷や偶発的な緩みをテストする
引き抜き試験

重要なメモ

IPC準拠
注意事項

分類

ETIM 6.0
ETIM 7.0
ETIM 8.0
ETIM 9.0
ETIM 10.0
ECLASS 9.0
ECLASS 9.1
ECLASS 10.0
ECLASS 11.0
ECLASS 12.0
ECLASS 13.0
ECLASS 14.0
ECLASS 15.0