Mini- Stromwandler
Der Mini-Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 ist ein induktiver Stromwandler,
der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist.
Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung
von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt.
Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt.
Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen
optimal für die Verwendung in 3-Phasen-Stromkreisunterbrechern mit einem
Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.
der nach dem Trafo-Prinzip für kreisrunde Primärleiter gedacht ist.
Die Stromwandler der Serie CMA-CTM 7 sind wartungsfrei und für die Erfassung
von Primärströmen im Bereich von 32 A bis 64 A ausgelegt.
Auf der Sekundärseite werden diese in einen Strom von bis zu 1 A umgewandelt.
Sein wichtigster Vorteil besteht darin, dass er dank seiner geringen Abmessungen
optimal für die Verwendung in 3-Phasen-Stromkreisunterbrechern mit einem
Phasenabstand von 17,5 mm geeignet ist.
-
Art.-Nr.:2525150000VPE:1 PC
Primary current: 32 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.2 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Art.-Nr.:2556040000VPE:1 PC
Primary current: 40 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.3 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Art.-Nr.:2556030000VPE:1 empty
Primary current: 50 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.4 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Art.-Nr.:2556010000VPE:1 PC
Primary current: 64 A, Secondary current max.: 1 A, Load: 0.5 VA, Tolerance class: 1, closed current transformer
-
Ihrem Warenkorb hinzugefügt