Kommunikationsmoduler
Seriell, via CAN och CANopen®, eller smart med IO-Link
Effektiv kommunikation är nyckeln till moderna automationsarkitekturer. Weidmüllers u-remote-moduler för fjärrkommunikation erbjuder anslutningsteknik från början till slut, från klassiska seriella gränssnitt till moderna, decentraliserade fältbusslösningar.
Modulen UR20 1COM 232 485 422 V2 gör det möjligt att integrera apparater via RS232, RS485 eller RS422 och stöder dessutom som valfritt alternativ Modbus RTU-kontrollbox-funktion, perfekt för etablerad industriell kommunikation. Gatewayen UR20 1COM SAI PRO är idealisk för användning i tuffa eller decentraliserade omgivningar: Den ansluter IP20-världen till upp till 15 sub-bussmoduler enligt IP67-standarden i en kedja, som även kan användas ute på fältet.
I/O-Link Master UR20 4COM IO-Link V2 (enligt specifikation V1.1.4) kompletterar u-remote-plattformen med intelligent sensorteknologi. Med fyra IO-Link-kanaler (kortslutningssäkra, med individuell diagnostik för varje kanal och modul) och stöd från den webbaserade u-mation Configurator möjliggör det enkel parametrisering och integration av smarta fältenheter.
Slutligen erbjuder UR20 1COM CANopen (CANopen®-manager-modul) och UR20 1COM CAN (CAN-enhet med 29-bitars ID) möjligheten till omfattande integration av eller anslutning till upp till 16 CAN/CANopen®-deltagare – vilket möjliggörs genom olika driftslägen, såsom manager eller slav, samt webbaserad idrifttagning och diagnostik med u-mation Configurator.
Tillsammans aktiverar dessa moduler en flexibel, skalbar och framtidssäker automatiseringsarkitektur: från inbyggda givare och decentraliserade ställdon till styrnivån, med effektiv systemintegration och maximal transparens på alla nivåer.
Effektiv kommunikation är nyckeln till moderna automationsarkitekturer. Weidmüllers u-remote-moduler för fjärrkommunikation erbjuder anslutningsteknik från början till slut, från klassiska seriella gränssnitt till moderna, decentraliserade fältbusslösningar.
Modulen UR20 1COM 232 485 422 V2 gör det möjligt att integrera apparater via RS232, RS485 eller RS422 och stöder dessutom som valfritt alternativ Modbus RTU-kontrollbox-funktion, perfekt för etablerad industriell kommunikation. Gatewayen UR20 1COM SAI PRO är idealisk för användning i tuffa eller decentraliserade omgivningar: Den ansluter IP20-världen till upp till 15 sub-bussmoduler enligt IP67-standarden i en kedja, som även kan användas ute på fältet.
I/O-Link Master UR20 4COM IO-Link V2 (enligt specifikation V1.1.4) kompletterar u-remote-plattformen med intelligent sensorteknologi. Med fyra IO-Link-kanaler (kortslutningssäkra, med individuell diagnostik för varje kanal och modul) och stöd från den webbaserade u-mation Configurator möjliggör det enkel parametrisering och integration av smarta fältenheter.
Slutligen erbjuder UR20 1COM CANopen (CANopen®-manager-modul) och UR20 1COM CAN (CAN-enhet med 29-bitars ID) möjligheten till omfattande integration av eller anslutning till upp till 16 CAN/CANopen®-deltagare – vilket möjliggörs genom olika driftslägen, såsom manager eller slav, samt webbaserad idrifttagning och diagnostik med u-mation Configurator.
Tillsammans aktiverar dessa moduler en flexibel, skalbar och framtidssäker automatiseringsarkitektur: från inbyggda givare och decentraliserade ställdon till styrnivån, med effektiv systemintegration och maximal transparens på alla nivåer.
-
Produkt-ID:1315740000VPE:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 4-kanals, Kommunikationsmodul, PUSH IN-anslutning
-
Produkt-ID:1315750000VPE:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 1-kanals, RS232/RS485/RS422 kommunikation, PUSH IN-anslutning
-
Produkt-ID:2826800000VPE:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 1-kanals, RS232/RS485/RS422 kommunikation, PUSH IN-anslutning
-
Produkt-ID:2007430000VPE:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 1-kanals, IP20-IP67 kommunikation, PUSH IN-anslutning
-
-
Produkt-ID:2819690000VPE:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 4-kanals, Kommunikationsmodul, PUSH IN-anslutning
-
Produkt-ID:2489840000VPE:1 items
Remote I/O-modul, IP20, 1-kanals, CANopen, Kommunikationsmodul, PUSH IN-anslutning
-
Added to Your Shopping Cart