BVFL 7.62HP / BCF 3.81 180 SH - Contatto custodia
Soddisfa i requisiti della norma IEC 61800-5-1 per i contatti di potenza UL 1059 ClassC 600 V.
La flangia centrale autobloccante con bloccaggio automatico riduce di un passo l'ingombro necessario in larghezza rispetto alle soluzioni tradizionali. A scelta disponibile anche con vite di montaggio aggiuntiva.
Include un collegamento schermato innestabile preconfezionato per la schermatura di una vasta area nella vostra applicazione.
Direttamente durante il processo di innesto, il collegamento schermato è unito in modo resistente alle vibrazioni all'area di contatto della custodia in metallo.
-
N. articolo:2681770000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Diametro del cavo (tensione nominale), max.: 6 mm², Box
-
N. articolo:2427960000Confezione:20 Pezzo
Connettore per circuito stampato, Connettore femmina, 7.62 mm, Numero di poli: 4, 180°, PUSH IN con attuatore, Box