PremiumLine series
								바이드뮬러의 프리미엄 라인은 고급 관리 및 보안 기능을 갖춘 고급 스위치로 구성됩니다. 사용량이 많은 네트워크 솔루션에 적합합니다. 장비는 패스트 이더넷 또는 기가비트 이더넷 포트를 통해 공급 가능합니다. 고급 링 이중화 기술(복구 시간 ≤ 20 ms)이 적용된 이 장치를 이용하면 산업 네트워크의 안정성과 가용성을 높일 수 있습니다. SFP 트랜스시버를 옵션으로 장착할 수 있어 유연성이 매우 높습니다. 기가비트 버전의 경우는 통신량이 많은 네트워크에 사용할 수 있습니다. 
						- 고품질 금속 하우징(IP 30)의 매니지드 패스트 이더넷 버전
- 10 또는 18개의 포트와 기가비트 업링크 포트가 있는 버전
- 포트 9개의 풀 기가비트 스위치
- 산업 네트워크의 모든 표준 TCP/IP 기반 프로토콜(예: Ethernet/IP, Modbus/TCP) 지원
- 통합 이중화 매커니즘(복구 시간 ≤ 20 ms)으로 네트워크 링 구조의 안정성 증가
- 인증: CE, FCC, cULus, Class I Div. 2 / ATEX, DNV / GL
- 
		항목 번호:1241290000패키징 단위:1 PC네트워크 스위치, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -10 °C...60 °C 
- 
		항목 번호:1286930000패키징 단위:1 PC네트워크 스위치, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 3 * RJ45 10/100/1000BaseT(X), 7 * RJ45 10/100BaseT(X), IP30, -40 °C...75 °C 
- 
		항목 번호:1241100000패키징 단위:1 PC네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 16x RJ45, IP30, 0 °C...60 °C 
- 
		항목 번호:1286820000패키징 단위:1 PC네트워크 스위치, 관리형, Fast Ethernet, 포트 수: 16x RJ45, IP30, -40 °C...75 °C 
- 
		항목 번호:1241320000패키징 단위:1 PC네트워크 스위치, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * 콤보 포트(10/100/1000BaseT(X) 또는 1000BaseSFP), IP30, 0 °C...60 °C 
- 
		항목 번호:1286970000패키징 단위:1 PC네트워크 스위치, 관리형, Fast/Gigabit Ethernet, 포트 수: 16 * RJ45 10/100BaseT(X), 2 * 콤보 포트(10/100/1000BaseT(X) 또는 1000BaseSFP), IP30, -40 °C...75 °C 
            Added to Your Shopping Cart