CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG
Кабель для зарядки перем. тока, Тип подсоединения – пункт зарядки: Тип 2, Тип подсоединения: Тип 2, Мощность зарядки, макс.: 22 kW, Количество фаз: 3, Номинальный ток: 32 A, Длина кабеля: 7.5 m, Исполнение кабеля: обычный
Свойства
Версия | Кабель для зарядки перем. тока, Тип подсоединения – пункт зарядки: Тип 2, Тип подсоединения: Тип 2, Мощность зарядки, макс.: 22 kW, Количество фаз: 3, Номинальный ток: 32 A, Длина кабеля: 7.5 m, Исполнение кабеля: обычный |
Заказ № | 2791300000 |
Тип | CA-T2T2-7.5M-22/3-R-BBG |
GTIN (EAN) | 4064675070771 |
Кол. | 1 Штука |
Диаметр | 16,8 mm |
Масса нетто | 4 580 g |
Температура хранения | -40 °C...70 °C |
Влажность при температуре хранения | Отн. влажность 5–95 % |
Рабочая температура | -30 °C...55 °C |
Состояние соответствия RoHS | Соответствует с исключением |
Исключение из RoHS (если применимо/известно) | 6c |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | f233b551-8efc-4a5f-b233-33b40f22269a |
относительная влажность при хранении, макс. | 95 % |
Рабочая температура, макс. | 55 °C |
Рабочая температура, мин. | -30 °C |
Температура хранения, макс. | 70 °C |
Температура хранения, мин. | -40 °C |
Цвет кабеля | черный |
Длина кабеля | 7,5 m |
Исполнение кабеля | обычный |
Тип подсоединения – пункт зарядки | Тип 2 |
Тип подсоединения | Тип 2 |
Цвет штекера |
черный
темно-серый |
ROHS | Соответствовать |
Сертификаты |
IEC 62196-1
IEC 62196-2 EN 50620 |
Одобрение / сертификат / документ о соответствии |
[Warranty Weidmüller e-mobility products](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311435)
[Gewährleistung Weidmüller e-mobility Produkte](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_311436) |
Техническая документация | [Drawing charging cable](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_319569) |
Пользовательская документация | [Safety notes](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_199829) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC002897 |
ETIM 7.0 | EC002897 |
ETIM 8.0 | EC002897 |
ETIM 9.0 | EC002897 |
ETIM 10.0 | EC002897 |
ECLASS 9.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 9.1 | 27-14-47-05 |
ECLASS 10.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 11.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 12.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 13.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 14.0 | 27-14-47-05 |
ECLASS 15.0 | 27-14-47-05 |
Сертификаты |  |
ROHS | Соответствовать |
Является принадлежностью
-
№ продукта:2863080000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 22 кВт при 3-фазн. (400 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 32 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение
-
№ продукта:2875200000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 7,4 кВт при 1-фазн. (230 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 32 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение
-
№ продукта:2875220000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 11 кВт при 3-фазн. (400 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 16 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение, RFID/NFC
-
№ продукта:2875270000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 22 кВт при 3-фазн. (400 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 32 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение, RFID/NFC, Автоподзарядка
-
№ продукта:2875260000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 11 кВт при 3-фазн. (400 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 16 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение, RFID/NFC, Автоподзарядка
-
№ продукта:2875230000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 22 кВт при 3-фазн. (400 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 32 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение, RFID/NFC
-
№ продукта:2863070000Упаковочная единица:1 Штука
Wallbox, макс. зарядная мощность 11 кВт при 3-фазн. (400 В) подключении к энергосистеме, макс. ток на входе 16 А, Силовая розетка типа 2, Мобильное приложение