Egenskaper
Utförande | D-SERIES DRW / DRH, Relä 1 slutande kontakt och 1 öppnande kontakt med utblåsmagnet AgSnO, Märkstyrspänning: 24 V AC, Varaktig ström: 16 A, Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm), Testknapp finns: Ja |
Art.nr. | 1220090000 |
Typ | DRH275524LT |
GTIN (EAN) | 4032248998562 |
Förp. | 10 items |
Djup | 48 mm |
Byggdjup (tum) | 1,89 inch |
36 mm | |
Bygghöjd (tum) | 1,417 inch |
Bredd | 36 mm |
Byggbredd (tum) | 1,417 inch |
Nettovikt | 88,2 g |
Lagertemperatur | -40 °C...60 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...60 °C |
Fuktighet | 5…85 % rel. fuktighet, ingen kondens |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel utan undantag |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Certifikat nr (cURus) | E312083 |
Märkstyrspänning | 24 V AC |
Märkström AC | 101,7 mA |
Märkeffekt | 2,5 VA |
Spolmotstånd | 100 Ω ± 10 % |
Statusindikering | röd LED |
Märkkopplingsspänning | 250 V AC |
Normalspänning | 16 A |
max. Kopplingsfrekvens vid märklast | 0,1 Hz |
Brytspänning AC, max. | 400 V |
Brytspänning DC, max. | 300 V |
min. Bryteffekt | 100 mA @ 12 V |
Inkopplingsströmmen | 80 A / 50 ms |
AC-brytförmåga (ohmsk), max. | 4000 VA |
DC-brytförmåga (ohmsk), max. | 660 W @ 220 V |
Inkopplingsfördröjning | < 20 ms |
Frånslagsfördröjning | < 20 ms |
Kontakttyp | 1 slutande kontakt och 1 öppnande kontakt med utblåsmagnet (AgSnO) |
Mekanisk livslängd | 10 x 106 kopplingscykler |
Testknapp finns | Ja |
Version av testknapp |
Låsbar testknapp
Återfjädrande testknapp |
Mekanisk indikator för brytarläge | Ja |
Färgkod | transparent |
UL94 brännbarhetsklass för komponent |
|
Isolationskoordinater motsvarande | EN 61810-1:2008 |
Märkspänning | 400 V |
Nedsmutsningsgrad | 3 |
Överspänningskategori | III |
Isoleringsmaterialgrupp | IIIa |
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | ≥ 6,3 mm |
Spänningstålighet styrsida - lastsida | 4 kVeff /1 min |
Spänningstålighet för intilliggande kontakter | 4 kVeff /1 min |
Spänningstålighet för öppna kontakter | 4 kVeff /1 min |
Skyddsklass | IP20 |
Certifikat nr (cURus) | E312083 |
Ledaranslutningsteknik | Flatstiftsanslutningar (4,8 mm × 0,5 mm) |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Konformitätserklärung / EU Declaration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_35366) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_49125) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.1220090000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=1220090000) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001437 |
ETIM 7.0 | EC001437 |
ETIM 8.0 | EC001437 |
ETIM 9.0 | EC001437 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-01 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-01 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-01 |
Godkännanden |  |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat nr (cURus) | E312083 |
Tillbehör
-
Produkt-ID:1880110000VPE:200 items
ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande
-
Produkt-ID:1880120000VPE:200 items
ESG, Apparatmärkning x 17 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
-
Produkt-ID:1857440000VPE:200 items
ESG, Apparatmärkning x 11 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
-
-
Produkt-ID:1248580000VPE:200 items
SwitchMark, Apparatmärkning, 9.5 x 18 mm, vit
-
Produkt-ID:1248590000VPE:200 items
SwitchMark, Apparatmärkning, 9.5 x 18 mm, Siemens 3 SB, gul
-
Produkt-ID:7760056249VPE:10 items
D-SERIES DRW / DRH, Skydd för provknapp
-
Produkt-ID:1220250000VPE:10 items
D-SERIES DRW / DRH, Reläsockel, Antal kontakter: 3, Växlandekontakt, Varaktig ström: 16 A, Skruvanslutning
-
Produkt-ID:1880130000VPE:200 items
ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: gul, självhäftande
-
Produkt-ID:1880100000VPE:200 items
ESG, Apparatmärkning x 15 mm, PA 66, Färgkod: vit, självhäftande
-
Produkt-ID:1174670000VPE:10 items
D-SERIES, RC-filter, Märkstyrspänning: 6…230 V AC, Stickanslutning
MärkningarApparatmärkningMultiCardESGESG 6/17Neutral
MärkningarApparatmärkningMultiCardESGESG 9/11Neutral
MärkningarApparatmärkningMultiCardSwitchMarkSM 18/9.5Neutral självhäftande
Relämoduler och solid state-reläerUniversellt områdeD-SERIESEnskilda komponenterDRW / DRH (39 mm bredd)Skydd för provknapp
Relämoduler och solid state-reläerUniversellt områdeD-SERIESEnskilda komponenterDRW / DRH (39 mm bredd)Uttag
MärkningarApparatmärkningMultiCardESGESG 6/15Neutral
Relämoduler och solid state-reläerUniversellt områdeD-SERIESEnskilda komponenterLED/skyddsmodulerSkyddsmoduler