Egenskaper
Art.nr. | 2815550000 |
Typ | FP MONO K DC RC MF MA SP |
GTIN (EAN) | 4064675303640 |
Djup | 104 mm |
Byggdjup (tum) | 4,094 inch |
61 mm | |
Bygghöjd (tum) | 2,402 inch |
Bredd | 238 mm |
Byggbredd (tum) | 9,37 inch |
Nettovikt | 636 g |
Lagertemperatur | -40 °C...85 °C |
Drifttemperatur | -40 °C...55 °C |
Fuktighet | 92 % @ 25 °C |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 6c, 7a, 7cI |
REACH SVHC |
Lead 7439-92-1
Potassium perfluorobutane sulfonate 29420-49-3 |
SCIP | cfe9d4bf-2d88-4e4b-aa73-fe200a7615a0 |
Amplitud avlänkning | 1.5 mm (2-9 Hz) |
Amplitudacceleration | 5 m/s² (@ 9-200 Hz) |
Anslutningsarea, max. | 2,5 mm² |
Anslutningsarea, min. | 0,5 mm² |
Anslutningstyp | Plug-in runt kontaktdon med fast antal poler |
Brännbarhetsklass enligt UL 94 | V-0 |
Halogener | Nej |
Hållfasthet mot stötar EN 60721-3 | Klass 3M3 portabel |
Hållfasthet mot vibration EN 60721-3 | Class 3M3 sinusformig, stationär |
Höjd | ≤ 3000 m |
Inbyggnadsläge, monteringsanvisning | godtycklig |
Isolationsspänning | < 500 V (kapsling/PE) |
Kortslutningsskydd |
Ja
intern |
LED-modulens form | Övrigt |
Livslängd för LED | > 50.000 h |
Ljusfärg (CCT) |
Cool White, 6000K
6000K |
Ljusström | 454 lm |
Ljusstyrka | 3 000 cd |
Monteringstyp | Magnet |
Märkspänning | 24 V |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Silikon | Nej |
Skyddsklass | IP67 |
Skyddsklass | II |
Toppacceleration, Typ L | 70 m/s² |
Verkningsgradsklass (enligt EU-direktiv nr. 874/2012) | E |
Överspänningskategori | II |
ingångsspänning | 20…60 V DC |
Ingångsspänningsområde DC | 20...60 V DC |
Märkeffekt | 5 W |
Märkström | 20 mA |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_324459) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](https://www.weidmueller.com/int/service/technical_product_catalogues.jsp) |
ETIM 6.0 | EC000996 |
ETIM 7.0 | EC000996 |
ETIM 8.0 | EC000996 |
ETIM 9.0 | EC000996 |
ECLASS 9.1 | 27-11-06-35 |
ECLASS 10.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 11.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 12.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 13.0 | 27-11-06-35 |
ECLASS 14.0 | 27-11-06-35 |
Godkännanden |    |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E345151 |