Propriétés
Version | Repères de fils et de câbles, 2.4 - 4.8 mm, 25.4 x 7.6 mm, jaune |
Référence | 2438000000 |
Type | HS-HF 2.4-4.8/25 MM Y |
GTIN (EAN) | 4050118461374 |
Qté. | 2 000 Pièce |
Profondeur | 0,77 mm |
Profondeur (pouces) | 0,03 inch |
Hauteur | 25,4 mm |
Hauteur (pouces) | 1 inch |
Largeur | 7,6 mm |
Largeur (pouces) | 0,299 inch |
Poids net | 0,3 g |
plage de température d'utilisation | -55...105 °C |
Statut de conformité RoHS | Conforme sans exemption |
REACH SVHC | No SVHC above 0.1 wt% |
Couleur | jaune |
Halogène | Non |
imprimante compatible |
[THM MULTIMARK](~/p/2599430000)
[THM MULTIMARK PLUS](~/p/2599440000) [THM-TWINMARK](~/p/1140490000) |
Largeur | 7,6 mm |
Matériau | Polyoléfine |
plage de température d'utilisation | -55...105 °C |
Plage de température d'utilisation, max. | 105 °C |
Plage de température d'utilisation, min. | -55 °C |
Diamètre extérieur du conducteur | 2.4 - 4.8 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, max. | 4,8 mm |
Diamètre extérieur du conducteur, min. | 2,4 mm |
Halogène | Non |
Section de raccordement de conducteur | 0.75 - 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, max. | 4 mm² |
Section de raccordement du conducteur, min. | 0,75 mm² |
Taux de rétractabilité | 2:1 |
Température recommandée de retrait | 90 °C |
Agrément/Certificat/Document de conformité |
[NFX 70-100-1 2006 + NF X 70-100-2 2006](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74683)
[BS EN ISO 4589-2 1999](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_74685) [EN 45545-2:2020](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_257221) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2438000000) |
Catalogue | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001530 |
ETIM 7.0 | EC001530 |
ETIM 8.0 | EC001530 |
ETIM 9.0 | EC001530 |
ETIM 10.0 | EC001530 |
ECLASS 9.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 9.1 | 27-40-04-01 |
ECLASS 10.0 | 27-40-04-01 |
ECLASS 11.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 12.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 13.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 14.0 | 27-28-11-02 |
ECLASS 15.0 | 27-28-11-02 |
ROHS | Conforme |