Свойства
Версия | Миниатюрный защитный автомат, Графическая характеристика: D, Количество полюсов: 2, 20 A, белый |
Заказ № | 2481110000 |
Тип | MCB 1077 2P D 20A ACDC |
GTIN (EAN) | 4050118488883 |
Кол. | 6 Штука |
Глубина | 60,2 mm |
Глубина (дюймов) | 2,37 inch |
Высота | 82 mm |
Высота (в дюймах) | 3,228 inch |
Ширина | 35,3 mm |
Ширина (в дюймах) | 1,39 inch |
Масса нетто | 166,5 g |
Влажность | 40 °C / отн. влажность 95 %, без образования конденсата |
Тип напряжения | ACAC/DC |
Номинальное напряжение перем. тока | 480 277 V |
Номинальное напряжение пост. тока | 125 V |
Номинальный ток | 20 A |
Отключающая способность | 10 000 A |
Графическая характеристика | D |
Количество полюсов | 2 |
Версия защитного автомата | Термомагнитный |
Типичный срок службы в механических циклах | 20000 |
Типичный срок службы в электрических циклах | 6000 |
Вид монтажа | DIN-рейка |
Вид крепления | Монтаж на монтажной шине |
Вибрация | по стандарту IEC 60068-2-6 |
Ударная нагрузка | по стандарту IEC 60068-2-27 |
Цветовой код | белый |
Технические данные | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_316465) |
Каталог | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |