Egenskaper
Utförande | TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 3...33 V DC, Varaktig ström: 5 A, PUSH IN |
Art.nr. | 2663150000 |
Typ | TOP 24-230VUC 24VDC5A ED2 |
GTIN (EAN) | 4050118697926 |
Förp. | 10 items |
Djup | 87,8 mm |
Byggdjup (tum) | 3,457 inch |
Höjd | 89,4 mm |
Bygghöjd (tum) | 3,52 inch |
Bredd | 12,8 mm |
Byggbredd (tum) | 0,504 inch |
Nettovikt | 60 g |
Lagertemperatur | -40 °C...70 °C |
Drifttemperatur | -20 °C...60 °C |
Fuktighet | 5–95 % rel. fuktighet, Tu = 40 °C, ingen kondensbildning |
MTTF | 654 a |
RoHS-kompatibilitetsstatus | Kompatibel med undantag |
RoHS-undantag (om tillämpligt/känt) | 7a, 7cI |
REACH SVHC | Lead 7439-92-1 |
SCIP | 9e2cbc49-76d9-4611-b8ec-5b4f549a0aa9 |
Omgivningstemperatur (drift), max. | 60 °C |
Anslutningsdiameter AWG, min. | AWG 26 |
Anslutningsarea AWG, max. | AWG 14 |
Typ av ledare |
massiv kopparledare
flertrådig kopparledare |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Märkstyrspänning | 24…230 V UC ±10 % |
Märkstyrström |
9,5 mA vid 24 V DC
1,1 mA vid 230 V DC 18 mA vid 24 V AC 3,0 mA vid 230 V AC |
Märkström AC |
18 mA @ 24 V AC
3.0 mA @ 230 V AC |
Märkström DC |
9.5 mA @ 24 V DC
1.1 mA @ 230 V DC |
Märkeffekt |
230 mW @ 24 V DC
255 mW @ 230 V DC 430 mVA vid 24 V AC 690 mVA vid 230 V AC |
Statusindikering | Grön LED |
Skyddskoppling | Likriktare |
ingångsfrekvens | 3 Hz |
Ersättningsreläets spolspänning avviker från märkstyrspänningen | Ja |
Ersättningsreläets spolspänning | 24 V DC |
Märkkopplingsspänning | 3...33 V DC |
Normalspänning | 5 A |
Märkkopplingsström | 5 A |
Inkopplingsströmmen | 15 A / 10 ms |
Inkopplingsfördröjning | ≤ 40 ms |
Frånslagsfördröjning | ≤ 80 ms |
Spänningsfall vid max. last | ≤ 0,3 V |
Läckström | <10 µA |
min. Brytström | 1 mA |
Kortslutningssäker | Nej |
Skyddskoppling lastsida | Frihjulsdiod |
Kontakttyp | 1 Slutande (MOS-FET) |
Kopplingsfrekvens, max. (AC-manöverspänning) | 3 Hz |
Kopplingsfrekvens, max. (DC-manöverspänning) | 3 Hz |
Höjdområde för drift |
≤ 2000 m
över havsytan |
Skena | TS 35 |
Testknapp finns | Nej |
Mekanisk indikator för brytarläge | Nej |
Färgkod | svart |
UL94 brännbarhetsklass för komponent |
|
Märkspänning | 300 V |
Nedsmutsningsgrad | 2 |
Överspänningskategori | III |
Kryp- och luftsträcka styrsida - belastningssida | ≥ 6 mm |
Spänningstålighet styrsida - lastsida | 3,51 kVeff /1 min. |
Typ av isolering vid ingång och utgång | förstärkt isolering |
Typ av isolering vid angränsande kontakter | Grundisolering |
Spänningshållfasthet till montageskena | 3,51 kVeff /1 min. |
Skyddsklass | IP20 |
Certifikat-nr (DNV) | TAA00001E5 |
Certifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Ledaranslutningsteknik | PUSH IN |
Avisoleringslängd nominellt | 9 mm |
Anslutningsområde, märkarea | 1,5 mm² |
Anslutningsområde, min. | 0,14 mm² |
Anslutningsområde, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, AWG, min. | AWG 26 |
Ledardiameter, AWG, max | AWG 14 |
Ledardiameter, entrådig min. | 0,14 mm² |
Ledardiameter, entrådig max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, entrådig, min. (AWG) | AWG 26 |
Ledardiameter, entrådig, max. (AWG) | AWG 16 |
Ledararea, fintrådig, min. | 0,14 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, max. | 2,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig, min. (AWG) | AWG 26 |
Ledardiameter, fintrådig, max. (AWG) | AWG 14 |
Ledararea, fintrådig med ändhylsor DIN 46228/4, min. | 0,14 mm² |
Ledararea, fintrådig med ändhylsa DIN 46228/4, max. | 1,5 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsa (DIN 46228/1), min | 0,14 mm² |
Ledardiameter, fintrådig med ändhylsaH (DIN 46228/1), max. | 1,5 mm² |
Klingmått | 0,4 x 2,0 mm |
Godkännande/Certifikat/Dokument om överensstämmelse | [EU Konformitätserklärung / EU Decleration of Conformity](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_96535) |
Teknikuppgifter Data | [CAD data -- STEP](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_205667) |
Eplan Data Portal | [Eplan data](https://dataportal.eplan.com/part-details/WEI.2663150000) |
CADENAS eCATALOG | [CAX data](https://weidmueller-embedded.partcommunity.com?catalog=weidmueller_qs&part=2663150000) |
Användardokumentation | [Beipackzettel / Package Insert – multilingual](https://mdcop.weidmueller.com/mediadelivery/asset/900_93137) |
Kataloger | [Catalogues in PDF-format](LINK/Catalog.html) |
ETIM 6.0 | EC001504 |
ETIM 7.0 | EC001504 |
ETIM 8.0 | EC001504 |
ETIM 9.0 | EC001504 |
ETIM 10.0 | EC001504 |
ECLASS 9.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 9.1 | 27-37-16-04 |
ECLASS 10.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 11.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 12.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 13.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 14.0 | 27-37-16-04 |
ECLASS 15.0 | 27-37-16-04 |
Godkännanden |     |
ROHS | Uppfyllelse |
UL File Number Search | [UL-webbplats](https://database.ul.com/cgi-bin/XYV/cgifind/LISEXT/1FRAME/gfilenbr.html) |
Certifikat-Nr. (cULus) | E141197 |
Tillbehör
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Produkt-ID:1463540000VPE:1 items
TERMSERIES, Adapter, 10-polig hankontakt enligt DIN EN 60603-13, lång låsspak, Antal signalbanor: 8, Märkspänning DC : 24 V, Märkström (per signalbana): 125 mA
-
Produkt-ID:1240790000VPE:10 items
TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: 10 A, Fjäderanslutning
-
Produkt-ID:1240780000VPE:10 items
TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: 10 A, Skruvanslutning
-
Produkt-ID:2618940000VPE:10 items
TERMSERIES, Inmatningsmodul, Antal kontakter: 5, , Varaktig ström: 10 A, PUSH IN
-
Produkt-ID:1818400000VPE:600 items
WS, Plintmärkning, 10 x 6 mm, Delning i mm (P): 6.00 Weidmueller, Allen-Bradley, vit
-
Produkt-ID:2749260000VPE:1 items
Skruvmejsel, Klingbredd (B): 2 mm, Klinglängd: 60 mm, Klingtjocklek: 0.4 mm
Separata delar
-
Produkt-ID:1421450000VPE:20 items
TERMSERIES, Solid-state relä, Märkstyrspänning: 10…32 V DC , Märkkopplingsspänning: 0…35 V DC, Varaktig ström: 5 A, Stickanslutning
-
Produkt-ID:2663110000VPE:10 items
TERMSERIES, Reläsockel, Märkstyrspänning: 24…230 V UC ±10 % , Märkkopplingsspänning: 250 V AC, Varaktig ström: 16 A, PUSH IN